Jumeau numérique – Conseil pratique pour la construction d'armoires de commande

Efficacité et précision pour l'armoire de commande

  • 6/3/2022
  • Pour chaque défi, le bon jumeau numérique de WAGO.

    La construction classique d'une armoire de commande se caractérise par de nombreuses étapes de travail manuel. Les processus sont souvent longs, coûteux et sources d'erreurs. Une armoire électrique moyenne pour la technologie de contrôle compte à elle seule 500 connexions, de couleurs, de sections et d'assemblages différents.

    Des processus numériques cohérents augmentent l'efficacité - et rendent les processus plus rapides, plus économiques et plus précis. La base d'un processus optimisé est un jumeau numérique : une image numérique d'un objet ou d'un processus provenant du monde réel - elle simule la situation de fabrication et les chemins calculés à l'aide d'une mesure 3D au bureau.

    Exigences pour le jumeau numérique

    Selon les besoins, un jumeau numérique se compose de nombreuses données, d'algorithmes et de capteurs. Si le jumeau numérique se concentre sur l'aspect fabrication, il est souvent moins complexe et plus facile à intégrer dans un processus en cours. En outre, le jumeau numérique peut être mis en réseau avec des sources d'information et étendu à un système IoT.

    Il n'y a jamais un seul jumeau numérique, mais toujours celui qui correspond à la tâche et aux exigences respectives ! Les étapes du processus au cours desquelles le jumeau numérique doit être utilisé doivent être clairement définies.

    Les avantages d'un jumeau numérique
    dans la construction d'armoire de commande

    Focus sur la fabrication et la construction

    • Représentation visuelle détaillée d'un objet avec ses diverses informations

    • Il est possible de cartographier le câblage avec tous les chemins de câbles, les gaines de câbles et les rails profilés ainsi que tous les trous de forage et les découpes.

    • La représentation plastique simplifie de nombreuses activités, car les positions individuelles dans le métier sont plus faciles à reconnaître.

    • En conséquence, la production est plus rapide et la vulnérabilité aux erreurs est considérablement réduite.

    • Économies de coûts et d'efforts

    • Les données d'état entre le jumeau réel et le jumeau numérique peuvent être échangées pendant le fonctionnement.

    Vidéo du conseil pratique 5

    Un ajustement parfait et excellent : les jumeaux numériques de WAGO

    Les jumeaux numériques de WAGO permettent une chaîne de valeur numérique continue dans la construction d'appareillages de commutation. 28 000 produits pour les données 3D dans 60 formats différents pour les principaux systèmes CRM sont la base pour cartographier votre armoire électrique avec tous les composants sous forme numérique.

    Simple, ciblé, sûr :
    C'est ainsi que vous trouvez votre jumeau numérique !

    Exemple d'application : bornes sur rail Mini de WAGO

    Un partenaire de WAGO construit ses projets en 3D dans AutoCAD. Il simule également son jumeau numérique avec lui. Pour cela, il a besoin d'un jumeau numérique des bornes sur rail Mini de WAGO afin de simuler l'espace d'installation et de planifier les trous pour les brides sur la plaque de montage.

    Le chemin vers le jumeau numérique de WAGO en quelques étapes seulement :

    1. Recherche sur https://www.wago.com/de den benötigten Artikel.

    Nous proposons un large éventail d'informations sur nos produits afin de vous apporter un soutien pratique dans votre travail quotidien. 

    2. Accédez à Downloads/CAD/CAE-data sur l'article.

    3. Vous avez ici la possibilité de choisir le jumeau CAD qui vous convient le mieux parmi plus de 60 formats.

    Les jumeaux numériques qui nécessitent des descriptions de fonctions électriques en plus de la modélisation 3D peuvent être trouvés pour le téléchargement directement dans le EPLAN Data Portal, dans le Zuken Component Cloud ou dans WSCAD Universe, selon le logiciel d'ingénierie.

    Norme de données eCl@ss

    Norme de données eCl@ss : plus de qualité, moins de temps de travail et moins d'erreurs !

    eCl@ss est la norme internationale de référence pour la description numérique unique des produits et services. WAGO s'appuie sur eCl@ss pour la base de ses jumeaux numériques.

    Avantages :

    • Amélioration de la qualité des données sur les articles et les dispositifs, plus de possibilités de normalisation et d'automatisation.

    • Qu'il s'agisse des achats, du service de planification, de la production ou de l'opérateur : tous les secteurs utilisent une norme d'information uniforme pour tous les processus.

    La norme étendue pour les données relatives aux composants - eCl@ss Advanced - offre un potentiel supplémentaire pour rendre les processus plus efficaces : les jumeaux numériques sont élargis pour inclure des informations sur les composants et le câblage pertinents pour le projet.

    • Les points et les désignations de connexion des composants sont déjà décrits dans la mise en page 3D.

    • Les données peuvent être transférées sans rupture de support et utilisées dans d'autres sous-processus tels que la production, y compris le câblage.

    • En appuyant sur un bouton, les couleurs, les longueurs et les cibles de câblage des connexions peuvent être éditées et transférées à la machine (logiciel CAE approprié requis).