Nouveautés

Disponibilité d'installation plus élevée grâce à la redondance

  • 9/26/2023
  • Grâce à la fonctionnalité intégrée de Mosfet, il est facile de mettre en place un système d'alimentation redondant

    Que ce soit dans la construction de machines, dans l'industrie automobile, dans la technique de process, de bâtiment ou de l'énergie - la redondance Pro 2 est utilisée lorsqu'une disponibilité élevée de l'installation est requise. Des alimentations supplémentaires sont installées en tant que réserve. Si l'un des appareils tombe en panne, les blocs d'alimentation restants maintiennent le fonctionnement de l'installation. Des Mosfets de découplage intégrés empêchent toute réinjection d'énergie dans une sortie de bloc d'alimentation éventuellement court-circuitée. De plus, on peut se passer d'un module de redondance séparé, ce qui permet une installation économique et peu encombrante.

    Avec la redondance 1+1, la charge totale peut être supportée par un seul appareil, c'est pourquoi l'appareil n'est jamais surchargé. Avec une redondance N+1, la charge des différents appareils peut être augmentée, ce qui conduit à un meilleur rendement global. En même temps, en cas de panne d'un appareil, n'importe quel autre appareil assume la charge supplémentaire qui en résulte. La surveillance de ce système d'alimentation à sécurité intégrée peut être facilement réalisée à l'aide de modules de communication enfichables. Les interfaces Modus TCP, Modbus RTU, IO Link et Ethernet IP sont disponibles pour les systèmes de commande supérieurs.

    Les alimentations redondantes mono ou triphasées avec Mosfet de découplage intégré présentent en principe les mêmes avantages techniques de toute la gamme Pro 2. En particulier, les propriétés TopBoost et Power Boost ainsi que le rendement élevé jusqu'à 96 % sont mis en évidence ici.

    Numéros d'article :

    Disponibilité : Q4/2023