ArticleTopic

High-Speed-Überwachung auf Luxusyacht

  • 9/20/2020
  • Die WAGO-Komponenten sind extrem robust und ausfallsicher. Die Modularität des I/O-Systems erlaubt außerdem ein leichtes und schnelles Nachrüsten einzelner Module.

    Henry Fischer, Vertriebsleiter bei besecke in Bremen

    Produktübersicht

    Contrôleur ETHERNET; 3ème génération; Redondance de média
    Réf. 750-882

    Contrôleur ETHERNET; 3ème génération; Redondance de média

    Contrôleur ETHERNET; 3ème génération; Slot carte SD
    Réf. 750-880

    Contrôleur ETHERNET; 3ème génération; Slot carte SD

    Weitere Referenzen aus dem Bereich Alarm und Monitoring

    En savoir plus

    Davantage de références dans le domaine de la marine

    Quel que soit le défi maritime - Maritim 4.0, contrôle d'entraînement ou gestion de réservoir ballast et de cargaison - WAGO a la solution.

    Prêt pour la suite

    Les solutions d'automatisation intelligentes sont également l'avenir de la navigation. Avec les solutions de WAGO, vous optez pour la sécurité.

    La sécurité 24h/24

    Des solutions sans entretien et sûres qui rendent les remorqueurs et les grues prêts à l'emploi à tout moment : les solutions de WAGO font leurs preuves même dans les conditions les plus difficiles.

    Le confort en plus de la sécurité

    Les solutions de connexion abordables et fiables de WAGO constituent la base électronique des équipements de bord.

    Parfait en équilibre

    Une position stable dans n'importe quel état de mer est vitale pour les cargos. Les systèmes de ballast de réservoir fiables en sont la clé - avec des solutions de WAGO.