ArticleTopic

Segeln mit modernster Automation

  • 9/20/2020
  • Die Art und Weise des Kommunikationsaufbaus, die Flexibilität des Systems und seine kompakte Bauart machen die Automatisierungslösungen von WAGO für uns so attraktiv.

    Pascal Koek, Softwareentwickler bei Royal Huisman

    Produktübersicht

    Coupleur de bus de terrain ETHERNET; 3ème génération
    Réf. 750-352

    Coupleur de bus de terrain ETHERNET; 3ème génération

    Entrée analogique à 4 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended
    Réf. 750-455

    Entrée analogique à 4 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended

    Coupleur de bus de terrain PROFIBUS DP; 2ème génération; 12 MBd
    Réf. 750-333

    Coupleur de bus de terrain PROFIBUS DP; 2ème génération; 12 MBd

    Entrée analogique à 2 canaux; Pour capteurs de résistance Pt100-/RTD
    Réf. 750-461

    Entrée analogique à 2 canaux; Pour capteurs de résistance Pt100-/RTD

    Coupleur de bus de terrain PROFINET IO; 3ème génération; Avancé
    Réf. 750-375

    Coupleur de bus de terrain PROFINET IO; 3ème génération; Avancé

    Entrée analogique à 2 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended
    Réf. 750-466

    Entrée analogique à 2 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended

    Entrée analogique à 4 canaux; DC 0 … 10 V; Single-Ended
    Réf. 750-459

    Entrée analogique à 4 canaux; DC 0 … 10 V; Single-Ended

    Weitere Referenzen aus dem Bereich Alarm und Monitoring

    En savoir plus

    Davantage de références dans le domaine de la marine

    Quel que soit le défi maritime - Maritim 4.0, contrôle d'entraînement ou gestion de réservoir ballast et de cargaison - WAGO a la solution.

    Prêt pour la suite

    Les solutions d'automatisation intelligentes sont également l'avenir de la navigation. Avec les solutions de WAGO, vous optez pour la sécurité.

    La sécurité 24h/24

    Des solutions sans entretien et sûres qui rendent les remorqueurs et les grues prêts à l'emploi à tout moment : les solutions de WAGO font leurs preuves même dans les conditions les plus difficiles.

    Le confort en plus de la sécurité

    Les solutions de connexion abordables et fiables de WAGO constituent la base électronique des équipements de bord.

    Parfait en équilibre

    Une position stable dans n'importe quel état de mer est vitale pour les cargos. Les systèmes de ballast de réservoir fiables en sont la clé - avec des solutions de WAGO.