ArticleTopic

Kraftprotz auf hoher See

  • 9/20/2020
  • Produktübersicht

    Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
    Réf. 2102-5301

    Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

    Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
    Réf. 2102-1301

    Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

    Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 6 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris
    Réf. 2106-1301

    Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 6 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris

    Borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
    Réf. 2200-1201

    Borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris

    Coupleur de bus de terrain ETHERNET; 3ème génération
    Réf. 750-352

    Coupleur de bus de terrain ETHERNET; 3ème génération

    Entrée analogique à 4 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended
    Réf. 750-455

    Entrée analogique à 4 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended

    Coupleur de bus de terrain PROFIBUS DP; 2ème génération; 12 MBd
    Réf. 750-333

    Coupleur de bus de terrain PROFIBUS DP; 2ème génération; 12 MBd

    En savoir plus

    Davantage de références dans le domaine de la marine

    Quel que soit le défi maritime - Maritim 4.0, contrôle d'entraînement ou gestion de réservoir ballast et de cargaison - WAGO a la solution.

    Prêt pour la suite

    Les solutions d'automatisation intelligentes sont également l'avenir de la navigation. Avec les solutions de WAGO, vous optez pour la sécurité.

    Traitement fiable du signal

    Collecter, traiter, visualiser des données et, si nécessaire, générer des alarmes : les systèmes d'alarme et de surveillance avec technologie WAGO font le travail.

    Confort et sécurité

    Les solutions de connexion abordables et fiables de WAGO constituent la base électronique des commodités à bord.

    Parfait en équilibre

    Une position stable dans n'importe quel état de mer est vitale pour les cargos. Les systèmes de ballast de réservoir fiables en sont la clé - avec des solutions de WAGO.