Technologie d'éclairage

We Connect Your Light - nous avons l'expérience et les solutions pour vous aider à utiliser la lumière efficacement et avec effet.

WAGO dans la technique d'éclairage

Des solutions pour vos tâches

Mettez en scène la lumière avec notre technologie de connexion : par exemple, pour l'installation de luminaires techniques, pour des modules LED ou des solutions spécifiques, par exemple pour des systèmes de chemins lumineux.

Une variété de produits pour votre connexion LED

Toujours le bon produit pour votre connexion LED : découvrez les produits WAGO pour la connexion de luminaires en action. Qu'il s'agisse de bornes pour modules, de pilotes ou de raccordement au secteur - avec WAGO, vous avez un partenaire compétent à vos côtés !

Nos produits pour vos luminaires

Grâce à sa technologie de connexion flexible et modulaire, WAGO propose une large gamme de connecteurs, de bornes PCB et de bornes PCB SMD ainsi que des bornes de connexion. Vous trouverez ici tous les produits du monde de la technique d'éclairage WAGO.

La bonne technologie de connexion pour votre application

Que ce soit pour des luminaires d'intérieur ou d'extérieur, compacts ou linéaires, dans l'industrie ou la vente au détail - WAGO a toujours la bonne solution pour votre application !

Références dans la technique d'éclairage

Découvrez des projets passionnants et comment nos clients utilisent WAGO pour concevoir des connexions de luminaires de manière simple et efficace. Laissez-vous inspirer !

Produits pour vos luminaires

Découvrez maintenant nos produits relatifs au raccordement des luminaires en prenant l'exemple d'un plafonnier encastré. Il vous suffit de cliquer pour en savoir plus : qu'il s'agisse de connecteurs, de bornes pour circuits imprimés pour pilotes, de bornes pour circuits imprimés CMS pour modules LED ou de bornes à leviers Inline - avec WAGO, vous trouverez toujours l'accessoire adapté à votre luminaire.

Application plafonnier encastré

Plongez dans le monde de la technologie de connexion d'éclairage WAGO ! Dans la vidéo, nous vous montrons la variété de notre gamme de produits pour l'industrie de l'éclairage en utilisant l'exemple d'un plafonnier encastré. En savoir plus sur l'application des connecteurs, notre borne à levier Inline série 221, les bornes PCB pour les pilotes, les bornes PCB SMD et plus encore.

Application luminaire au sommet d'un mât

Dans la vidéo, nous vous montrons l'utilisation de notre technologie de connexion de luminaires à l'aide de l'exemple d'un luminaire en mât pour une utilisation en extérieur. Découvrez la diversité de notre technologie de connexion et découvrez exactement comment vous pouvez l'utiliser - de la base du mât à la lampe elle-même. Sont également incluses nos bornes de connexion compactes de la série 221 avec levier, bornes de circuit imprimé et bornes de circuit imprimé SMD.

Pause de charge lumineuse

L'éclairage et la technologie de charge - c'est ce que le constructeur de luminaires RZB a combiné. La technologie de charge pour véhicules électriques est intégrée dans la borne lumineuse « Lupalo ». WAGO a soutenu ce processus avec des compteurs d'énergie et la technologie de raccordement de luminaires. Vous pouvez lire dans le rapport comment le projet a été mis en œuvre et pourquoi cela a du sens de connecter la lumière et la charge.

Die Zusammenarbeit mit WAGO basiert auf Vertrauen, Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation.

Anna Maria Haas, Entwicklungsingenieurin, Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Gestion de la lumière

Pourquoi devriez-vous parier sur WAGO :

  • Économies d'énergie optimales : grâce à une bonne gestion de l'éclairage, vous pouvez réduire votre consommation d'énergie jusqu'à 70%.

  • Peut être utilisé dans les bureaux, les halls de production et de logistique

  • Mettre en œuvre l'éclairage plus rapidement : combinaison du PFC200 comme système de contrôle et du protocole DALI

  • Mise en service et configuration faciles via un navigateur Web standard

  • Fonctionnement et contrôle faciles

Une réponse à toutes vos questions

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links