Un concept d'éclairage développé par WAGO réduit de plus d'un quart les besoins en énergie pour l'éclairage des ateliers de production de BMW.
Depuis des décennies, BMW s'est forgée une excellente réputation auprès des amateurs de voitures et de motos. Depuis peu, il en va de même auprès des experts en technologie du bâtiment et de l'automatisation. Les premiers associent la marque BMW à des moteurs et des véhicules innovants, tandis que les seconds pensent à la nouvelle commande d'éclairage grâce à laquelle la célèbre marque munichoise a réduit ses coûts énergétiques d'environ 30 %. Dans le cadre de sa stratégie en matière de développement durable, BMW étend progressivement la solution basée sur des composants WAGO pour en faire un standard à l'échelle de l'entreprise.
Les actions en faveur de l'environnement n'ont d'effet que si les deux éléments suivants sont pris en compte : le produit en tant que tel et son processus de fabrication dans sa globalité. Chez le constructeur automobile BMW, les aspects économiques et sociaux figurent également au centre des préoccupations. C'est pourquoi l'entreprise figure dans le classement « Dow Jones Sustainability Group Index » de manière ininterrompue depuis 1999. Pour continuer de faire partie de l'indice boursier des entreprises qui agissent pour le développement durable, le constructeur munichois œuvre en permanence à la mise en place de programmes d'action dédiés à l'optimisation énergétique.