Connexion au réseau de données CFF requise
Les CFF ont investi environ 33 millions de francs suisses dans le projet à grande échelle LSS-CH de surveillance des systèmes électroniques ferroviaires. « Pour nous, le LSS-CH est un produit que nous vendons à d'autres chemins de fer ou au sein du groupe », explique Bozovic. CFF Immobilien l'utilise également pour surveiller et contrôler les systèmes d'alarme incendie, les escaliers mécaniques et les ascenseurs, par exemple dans les grandes gares. Le système communique exclusivement via le réseau CFF Datacom. Par conséquent, les clients qui souhaitent utiliser le LSS-CH doivent disposer d'une connexion Datacom. Milun Bozovic explique : « Le client dispose d'un espace sur nos serveurs, mais dispose alors de sa propre station de surveillance ». Derrière cette exigence se cachent des considérations de sécurité. Avec son réseau Datacom, les CFF garantissent moins de quatre heures d'arrêt par trimestre en fonctionnement 24h/24. Et les contrôleurs offrent également un haut niveau de fiabilité : « Nous avons déjà installé plus de 1000 stations WAGO, le système a fait ses preuves », explique Bozovic.