Stockage local, grand stockage et stockage industriel : réduction spécifique des charges de pointe
Les stockages de réseau local régulent la tension dans le réseau basse tension à une valeur prédéfinie. Surtout à l'heure du déjeuner, lorsque le photovoltaïque fonctionne à pleine vitesse, une augmentation significative de la tension menace ici. Une alternative au retour à la moyenne tension et à l'extension du réseau local est l'utilisation d'un stockage de réseau local, qui reçoit l'électricité en excès. Dans la soirée ou lorsque le ciel est couvert, l'énergie stockée peut ensuite être réinjectée dans le réseau. En conséquence, les pics de charge dans le réseau peuvent être réduits. En outre, l'opérateur de réseau peut fournir des services système tels que l'énergie de contrôle à travers le stockage et ainsi générer des revenus supplémentaires.
D'un autre côté, les grands systèmes de stockage grands systèmes de stockage sont principalement utilisés avec le contrôle de fréquence. Les opérateurs de réseau de transport peuvent ainsi fournir une énergie de régulation. Si la fréquence du réseau dans le réseau interconnecté européen augmente en raison des excédents d'énergie, ces systèmes de stockage absorbent de l'énergie. Si la fréquence chute parce que trop peu d'énergie est générée, ils restituent de l'énergie.
Le stockage industriel couvre des capacités allant de quelques kilowattheures à plusieurs mégawattheures. Le stockage industriel est principalement utilisé pour la stabilité du réseau et est utilisé, entre autres, pour le plafonnement des pointes de charge, le« Peak Shaving », la gestion des charges et pour les générateurs volatils tels que les éoliennes et les consommateurs contrôlables dans les centrales électriques virtuelles. Mais ils servent également de sources pour les stations de recharge, où l'énergie solaire peut être utilisée 24 heures sur 24.
La technologie WAGO est utilisée pour une connexion sûre et peu encombrante du système de stockage. Nos contrôleurs de télécontrôle sont utilisés comme passerelle pour accéder au réseau électrique. Différents capteurs au niveau du terrain peuvent être connectés à Internet via cette passerelle et leurs données sont accessibles dans le Cloud. Ce sont les avantages des contrôleurs WAGO en tant qu'élément central de la technologie de mesure et de régulation :
Le système WAGO-I/O-SYSTEM 750 est idéal pour une utilisation dans le réseau de distribution grâce à de nombreux modules d'E/S, tels que la communication série avec des onduleurs ou la mesure de puissance triphasée.
Détermination et surveillance confortables des valeurs de générateur et de consommation telles que la tension, la puissance réactive, la puissance active, le courant, le cos φ, la fréquence et la direction du flux d'énergie
Gestion de la production et de la charge
Intégration du système de gestion de batterie (BMS) via CAN ou MODBUS dans la technologie de contrôle
Technologie de contrôle programmable conforme à la norme IEC 61131 ou à la plate-forme Linux®
Regroupement de la capacité de stockage grâce à l'adaptation à la technologie de contrôle centrale.
Connexion aux participants externes du marché, tels que les fournisseurs/services publics, les spécialistes du marketing direct, les centrales virtuelles via les protocoles de télécontrôle selon les normes IEC 60870-5-101 / -103 / -104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready
Cyber sécurité : les contrôleurs PFC100/PFC200 répondent aux exigences actuelles des opérateurs de réseau de transport en matière de sécurité informatique et peuvent être endurcis selon les exigences actuelles du BDEW-White Paper.
Connectivité cloud : connectivité au cloud grâce à l'extension logicielle MQTT