Solutions intralogistiques efficaces

Lade- und Lastmanagement

Gestion des charges/chargements pour chariots élévateurs électriques

Les chariots industriels électriques font depuis longtemps partie de l’intralogistique. Pour que la charge soit efficace, économique et respectueuse du réseau, WAGO Application Load Management (WALM) commande la puissance de charge de manière dynamique - en tenant compte de la capacité de connexion maximale. Cela permet d'éviter les pics de charge et de recharger intelligemment plusieurs véhicules en même temps. WALM s'intègre parfaitement aux systèmes de niveau supérieur et communique directement avec le gestionnaire de flotte - pour des performances optimales, une meilleure efficacité énergétique et un approvisionnement stable.

Intégration individuelle d'actifs avec VDA 5050 - flexible, évolutif, pérenne

Intégration individuelle de vos actifs

Depuis les « Automated Guided Vehicles » (AGV) jusqu'aux « Autonomous Mobile Robots » (AMR), les véhicules de transport sans conducteur sont des éléments essentiels d'une stratégie d'automatisation moderne. L'AGV et l'AMR augmentent l'efficacité, la sécurité et la flexibilité dans le transport de matériaux et réduisent les erreurs dans les chaînes logistiques.

Pour les infrastructures existantes ou les systèmes de gestion de bâtiments (GTB), WAGO propose une intégration flexible des AGV et des AMR dans un logiciel de gestion de flotte qui prend en charge, par exemple, la communication standardisée selon VDA 5050. Pour cela, une large gamme est disponible, comme l'interface ascenseur/porte avec une variété d'interfaces, comme KNX®, BACnet®.

Nos solutions dans le domaine de l'automatisation permettent la modification de systèmes GTB existants ou, si nécessaire, une intégration complètement nouvelle. Pour un contrôle et une sécurité optimaux, WAGO intègre également des commutateurs de fin de course dans les portes - au choix avec des systèmes d'E/S déportées en IP67 ou IP20. Pour la surveillance ciblée d'installations techniques et la possibilité d'intervention, notre WAGO Building Management est la solution idéale.

AnyFleet - la plateforme d'automatisation intelligente | WAGO Stage

La plateforme cloud AnyFleet permet une gestion de flotte indépendante du fabricant pour les robots mobiles via l'interface VDA 5050. Avec la WAGO IoT Box, les périphériques peuvent être facilement intégrés via OPC UA, REST API ou MQTT - pour des flux de matériaux sûrs et efficaces.

Automatisation efficace de la production grâce aux robots

Le « Mobile Robot SOTO » automatise les commandes de transport de manière sûre et flexible - grâce à l'interface VDA-5050 standardisée et à la technologie WAGO. Une navigation libre, une manipulation précise des conteneurs et une interaction sûre augmentent l'efficacité de votre production.

Plus d'informations sur SOTO ici.

Des technologies de pointe et une intégration transparente - les avantages avec WAGO

Installations périphériques

Intégration fiable de systèmes périphériques tels que des volets roulants grâce aux systèmes d'E/S modulaires WAGO (séries 750/753), câblage sécurisé avec la série 221 et communication flexible via PFC200 (par ex. OPC UA, Modbus, EtherNet/IP™)

Transmission

de données

Communication en temps réel sécurisée via des protocoles IoT tels que MQTT, HTTPS et TLS - gérée de manière centralisée via le cloud WAGO pour une transparence maximale et un contrôle d'appareil

Contruction

d'infrastructure

Solutions d'automatisation évolutives avec composants WAGO robustes, optimisation énergétique via la gestion des données énergétiques et maintenance prédictive pour minimiser les temps d'arrêt

Mise en réseau et numérisation

Communication machine standardisée (OPC UA), traitement local des données par Edge Computing et réseaux stables via switchs industriels et solutions WLAN