Nouveautés

La WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM continue de croître

  • 10/7/2024
  • En 2017, le Push-in CAGE CLAMP® avec leviers, pour des sections de conducteur jusqu'à 25 mm², a été introduit pour la première fois, un connecteur PCB sans outil pour une connexion intuitive en usine et sur le terrain. Jusqu'à présent, la gamme de sections de conducteurs disponibles a été considérablement élargie avec le Push-in CAGE CLAMP® et les leviers - WAGO propose des connecteurs pour des sections de 0,2 à 25 mm².

    Connecteur mâle 1 conducteur et connecteur femelle 1 conducteur avec technologie à levier sans outil

    Afin de proposer une gamme complète de connecteurs PCB avec cette technologie de connexion sans outil, WAGO développe constamment le MULTI CONNECTION SYSTEM. Des connecteurs mâles 1 conducteur au pas de 5 mm avec leviers et des connecteurs femelles 1 conducteur au pas de 7,5 mm avec leviers seront désormais également disponibles. Les conducteurs rigides et souples avec embouts peuvent être enfichés directement grâce au Push-in CAGE CLAMP®. Des connecteurs mâles et femelles avec une protection à 100 % contre les erreurs d'accouplement et la broche « Classique » sont disponibles.

    Câbler le connecteur femelle à 1 conducteur avec des leviers au pas de 5 mm.

    Le câblage des connexions carte à fil et fil à fil est désormais possible sans outil et de manière intuitive grâce aiu connecteur mâle à 1 conducteur MCS MIDI (numéros de série 2231 et 2721) - grâce à la technologie à levier. Le connecteur mâle au pas de 5 mm convient aux conducteurs avec une section de 0,2 à 2,5 mm². Pour un câblage particulièrement pratique, notamment pour les connexions sur site, le connecteur à broches peut être facilement retiré et câblé à la main sans outils. C'est un avantage, par exemple, si l'emplacement du câblage est difficile d'accès ou très exigu. Le connecteur mâle à 1 conducteur MCS MIDI est toujours utilisé lorsqu'une sortie d'appareil protégée contre les contacts accidentels avec un connecteur femelle THT est requise comme connexion carte à fil ou fil à fil.

    Connecteur pour circuits imprimés sans outil MCS MIDI, au pas de 7,5 mm

    Avec le nouveau connecteur femelle 1 conducteur du MCS MIDI (numéros de série 2232 et 2722), au pas de 7,5 mm, il est désormais possible de réaliser des alimentations secteur triphasées d'appareils, avec des tensions jusqu'à 500 V CIE en combinaison avec 600 V selon UL 1059 et un courant de référence de 20 A pour les marchés internationaux. Les connecteurs femelles à 1 conducteur sont disponibles avec leviers pour une connexion sur le terrain intuitive et sans outil. MCS MIDI convainc par la combinaison d'une puissance élevée, d'une taille compacte et d'une commande à levier confortable, qui permet un câblage facile à la main.


    Le connecteur pour circuits imprimés, qui peut être connecté sans outils et au pas de 7,5 mm, est le complément optimal des plus grandes séries MAXI 6 et MAXI 16 et une alternative économique pour les appareils aux performances inférieures et aux dimensions compactes. MCS MIDI convient aux sections de conducteur jusqu'à 4 mm² pour les conducteurs souples. Les conducteurs avec embouts ou isolants peuvent recevoir jusqu'à 2,5 mm². Avec le MCS MIDI à leviers, au pas de 7,5 mm, les appareils peuvent désormais être connectés à l'alimentation sur une large plage de puissance avec une manipulation uniforme et sans outil.


    Disponibilité :

    Q1/2025

    Numéros d'article :

    Connecteur mâle pour 1 conducteur

    • 2231-16xx (Classic)

    • 2721-16xx (100 % protégé contre l’inversion)

    Connecteur femelle pour 1 conducteur

    • 2232-12xx/0xxx-0000 (Classic)

    • 2722-12xx/0xxx-0000 (100 % protégé contre l’inversion)