Nouveautés

Compacte et puissante - Alimentation WAGO de 30 W sur une largeur de seulement 35,5 mm

  • 11/19/2018
  • L’alimentation Compact (787-2850) en boîtier pour montage sur rail offre une grande puissance jusqu’à 35,5 mm. Grâce à sa conception compacte, il permet d'économiser environ 33% d'espace dans l'armoire de commande et le tableau de distribution, par rapport aux alimentations standard.

    Avec une tension de sortie de 24 V DC, 1,25 A est disponible. Grâce au rendement élevé pouvant atteindre 88%, la nouvelle alimentation impressionne par une perte de puissance faible.

    En outre, avec derating, il peut également être monté tête en bas ou horizontalement - un avantage pour les distributeurs de systèmes dans les bâtiments et l'industrie.

    Disponibilité prévue : TBD