Le nouveau module de mesure de puissance à 3 phases de WAGO permet de mesurer tous les paramètres d'un réseau électrique triphasé directement dans l'armoire de commande. Outre la consommation d'énergie, il est également possible de détecter de manière fiable les perturbations du réseau, par exemple via l'électronique de puissance.
Le module de mesure de puissance à 3 phases WAGO dans un boîtier de 72 mm de large pour rail de montage DIN mesure la tension directement via les connexions des trois phases L1, L2 et L3 ainsi que du conducteur neutre N. Les courants sont mesurés par des transformateurs de courant, également connectés directement au module de mesure de puissance à 3 phases. Alternativement, une mesure de courant via des boucles de mesure Rogowski est possible. De plus, tous les paramètres pertinents du réseau sont déterminés. Outre les tensions et les courants, il s’agit de la puissance réactive, de la puissance apparente et active, de la consommation d'énergie, du facteur de puissance, de l'angle de phase et de la fréquence réseau.
Communication et enregistrement de données intégrés
Pour transmettre les valeurs mesurées à un contrôleur de niveau supérieur, une interface Modbus RTU est disponible. Via une interface série, un PC peut être connecté avec un logiciel de configuration d'interface. Avec ce logiciel, il est également possible de visualiser les valeurs mesurées pendant le fonctionnement. Avec le logement intégré pour cartes mémoire micro SD, qui convient également aux cartes mémoire micro SDHC jusqu'à 32 Go, l'appareil peut être utilisé comme enregistreur de données.
Disponibilité prévue : avril 2019