Sujets

Scénographie lumineuse avec Digital Multiplex (DMX)

La fonction DMX permet d'autres applications polyvalentes dans le contrôle de l'éclairage.

Adapté pour cela, disponible : le module d'interface série de WAGO, qui peut être utilisé comme maître DMX et comme esclave DMX. Ainsi, vous pouvez réaliser des solutions polyvalentes avec la lumière comme élément de design.

DMX est un protocole pour la commande d'éclairage.

Le protocole Digital Multiplex (DMX) a ses origines dans la technique scénique et événementielle, elle y est utilisée pour la commande de dispositifs d'éclairage intelligents et de dispositifs à effets. Mais DMX est également de plus en plus utilisé pour les bâtiments du secteur tertiaire et non résidentiels. Les cas principaux d'utilisation sont les commandes de températures de lumière , RGB et de couleur.

Dans ces cas, la lumière est souvent un élément de décoration et est par exemple utilisée pour des éclairages à effets et d'architecture, des éclairages de façade et pour accentuer des caractéristiques architecturales. En raison de son efficacité et de la multitude de couleurs, la technique LED mise en avant trouve une utilisation particulière dans l'éclairage à effet.

Caractéristiques du système DMX

DMX est basé sur le standard d'interface série RS-485. Pour le câblage, on utilise en général des connecteurs XLR à trois pôles.

Maître DMX

  • Écriture de télégrammes DMX du système WAGO-I/O-SYSTEM sur des participants DMX (par exemple, commutation, gradation, contrôle de la couleur des lumières LED)

  • Émetteur DMX (maître) pour 1 … 512 canaux

Esclave DMX

  • Lecture de télégrammes DMX pour un traitement ultérieur dans le système WAGO-I/O-SYSTEM (par ex. commutation d'un éclairage de hall de la console de mixage d'éclairage DMX)

  • 21 canaux DMX (taille de table image = 24)

  • Sélection de toute plage d'adresses à partir de toute la plage d'adresses DMX au moyen d'un canal de démarrage réglable (WAGO-I/O-CHECK à partir de version 3.10.8)

Produits DMX de WAGO

Interface série RS-232/485 (750-652 / 753-652)

Cette borne d’interface série offre la possibilité de connecter des appareils avec une interface RS-232, RS-485 ou RS-422 (au choix) au WAGO-I/O-SYSTEM 750. Cette borne peut servir de passerelle entre un équipement et les différents bus de terrain supportés par le WAGO-I/O-SYSTEM.