Nouvelle génération de contrôleurs avec Linux®
Les contrôleurs sont des dispositifs complètement équipés et performant sous Linux®. WAGO offre un Board-Support-Package complet avec de nombreux outils et des bibliothèques CEI pour l'intégration de plus de 500 modules d'E/S différents. Les contrôleurs avec Linux® sont aussi remarquables par un excellent rapport qualité/prix. Linux embarqué repose sur un noyau RT-Preempt-Realtime. Il s'agit ici d'un noyau avec un patch temps réel.
L'image de base de tous les contrôleurs avec système d'exploitation Linux® peut être étendue individuellement par packs Open-Source. Il est donc possible d'utiliser plusieurs environnement d'exécution comme par ex. PHP et Python. Un autre avantage des contrôleurs basés Linux® est l'intégration de bibliothèques CODESYS externes écrites en code C, pour élargir rapidement les fonctions API. Autrement, l'environnement d'exécution peut être complètement créé par de propres programmes « C/C++ » avec lesquels vous avez accès aussi bien sur le bus interne que sur MODBUS, CAN et PROFIBUS.