WAGO a considérablement élargi le champ d’application de la deuxième génération de contrôleurs PFC200 grâce à un grand nombre de nouvelles fonctions. Les nouveaux appareils ont été fondamentalement révisés et étendus.
Nouvelle génération
Il était important que les développeurs prennent en charge le bus de terrain EtherCAT®, augmentant ainsi de manière significative le nombre d'appareils de terrain pouvant être adressés et élargissant la plage d'applications du contrôleur PFC200. La nouvelle version permet désormais d'intégrer un nombre illimité d'esclaves EtherCAT®- dans un système de contrôle basé sur PFC200. Une innovation intéressante est la configurabilité complète du bus de terrain. Le programmeur peut spécifier avec exactement le même matériel quel système de bus doit être pris en charge.
Disponibilité prévue : mars 2019