Logiciel de repérage

Logiciel de repérage Smart Script WAGO

  • 3/19/2025
  • Le logiciel d'étiquetage parfait pour la création et l'impression de solutions d'étiquetage individuelles !
    Avec l'imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer, le logiciel d'étiquetage offre une solution efficace et rentable pour le marquage de composants comme les bornes, les étiquettes, les plaques signalétiques, les conducteurs ainsi que les armoires de commande et distributeurs complets.

    Importation de données

    Après la création du schéma de câblage, les données du logiciel de planification doivent être transmises à l'imprimante. Grâce aux Interfaces CAE dans EPLAN, WSCAD et ZUKEN, cela se fait entièrement automatiquement. Il est également possible de transférer les données indépendamment du système CAE dans le Smart Script via l'importation de données par fichier Excel.

    Éditer / configurer

    Qu'il s'agisse d'étiqueter des plaques signalétiques avec une structure de tableau incluant un code-barres ou des bornes à plusieurs lignes, le formatage individuel avec de nombreuses fonctions différentes le permet :

    • Éléments : codes barres, zones de texte, images, symboles

    • Mise en forme : taille de police, alignement

    • Caractéristiques du projet : orientation du travail, repères de coupe, infos matériel

    Gestion de projet

    Les projets de repérage peuvent être gérés de manière optimale dans Smart Script. Les facteurs suivants s'en chargent :

    • Reflet de la structure de projet depuis l'explorateur

    • Plusieurs lecteurs accessibles

    • Recherche simple des projets (par recherche, filtre ou favoris)

    Tâches d'impression

    Lors de l'impression des solutions de repérage individuelles, Smart Script offre les avantages suivants :

    • Gérer plusieurs imprimantes simultanément (par exemple, mises à jour, ajout de réseaux/USB, changement de nom)

    • Réglage individuel des paramètres d'impression selon l'article

    • Affichage actuel de la disponibilité au démarrage de la tâche d'impression

    Smart Script : rapide, facile et correctement étiqueté

    Un étiquetage simple avec Smart Script. Avec l'imprimante à transfert thermique Smart Printer, le logiciel d'étiquetage SmartScript forme un système d'étiquetage extraordinaire : développé par des spécialistes, précisément adapté aux tâches de l'utilisateur.

    Liens rapides

    Un marquage lisible et correct vous garantit d'un câblage sans risque d'erreur et d'une installation facilitée. WAGO vous propose plusieurs options pour mettre en œuvre économiquement et efficacement l'étiquetage approprié, mais aussi la configuration de vos bornes sur rail et de votre armoire électrique.

    Téléchargements en cours

    Économisez avec l'imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer

    L'imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer est universellement utilisable pour toutes les tâches d'étiquetage dans l'armoire de commande - et économise à la fois du temps et de l'argent. Comment ? Avec peu de changement de ruban encreur, elle assure une vitesse d'impression élevée ; de plus, l'investissement dans l'imprimante et les matériaux d'étiquetage est très faible.

    Everything on the Reel

    WAGO offers the right marking media for all control cabinet tasks - whether terminal block marking, cable and conductor marking or device marking. The Smart Printer thermal transfer printer can be used to print these quickly and easily via the Smart Script software.

    Une meilleure vue d'ensemble dans l'armoire de commande

    Toutes les informations sur les solutions de repérage de WAGO en un coup d'œil.