En plus de leurs dimensions, les nouvelles boucles de mesure Rogowski peu encombrantes de la série 855 sont convaincantes surtout grâce à leur précision de la mesure élevée de la classe de précision 1 conformément à EN 61869.
Le procédé de mesure d'intensité optimal pour équipement ultérieur permettant une acquisition des données énergétiques avec économie de place : les boucles de mesure Rogowski de la série 855 peuvent être intégrées simplement dans des installations existantes après-coup et surtout sans interruption des processus en cours. Avec cette technologie, il n'y a aucun effet de saturation puisque les boucles de mesure Rogowski peuvent faire l'acquisition d'une large plage de courant primaire sans perte de précision. Des méthodes de fabrication modernes permettent une classe de précision 1 conformément à EN 61869 et rendent superflu l'équilibrage entre bobine et appareil de mesure.