Convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs WAGO

Déconnexion, amplification, filtrage et conversion : les convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs remplissent une multitude de fonctions dans une grande variété de domaines d'application et garantissent une transmission sûre et sans erreur des signaux grâce à un système d'homologation complet dans le monde entier. La facilité d'utilisation, le confort de commande et une fiabilité absolue sont des points déterminants.

Grâce à un design de profil identique pour toutes les largeurs de construction, la tension d'alimentation des convertisseurs de mesure et des amplificateurs isolateurs peut être facilement pontée et le câblage fastidieux de chaque composant vous est épargné.

Vos avantages :

  • Commutation de plage de mesure calibrée pour atteindre toujours les mêmes valeurs de précision

  • Peut être utilisé dans des conditions environnementales extrêmes de −40 à +70 °C

  • Push-in et nombreuses possibilités de pontage

  • Configuration intuitive avec logiciel, commutateur DIP, à poussoir, à glissière

Nombreuses possibilités de montage

Découvrez nos produits
dans le domaine des convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs

Amplificateur isolateur

Les amplificateurs isolateurs effectuent une variété de fonctions dans les applications industrielles et garantissent une transmission de signaux sûre et sans erreur.

La gamme d'amplificateurs isolateurs offre une solution adaptée à chaque application : avec tension d'alimentation, les amplificateurs isolateurs sont configurés de manière fixe et peuvent être configurés comme amplificateurs isolateurs universels, amplificateurs isolateurs bipolaires, isolateurs d'alimentation et doubleurs de signaux. Sans tension d'alimentation, la gamme comprend des isolateurs passifs et des isolateurs à alimentation par la boucle de sortie.

Vos avantages :

  • Séparation galvanique entre entrée / sortie / alimentation

  • Réglage du zéro de la plage de mesure pour la compensation décalages d'erreurs ou de signaux

  • Éviter les interférences de signal dues à la fonction de filtre commutable

  • Sortie digitale configurable sur les limites de plages de mesure, et configurable au choix avec fonctions supplémentaires (par ex. retard à l'enclenchement)

Convertisseur de mesure de fréquence

Le convertisseur de mesure de fréquence fait l'acquisition de données provenant de capteurs NAMUR, NPN ou PNP avec signaux de 0,1 Hz à 120 kHz et convertit la fréquence en un signal standard analogique.

Vos avantages :

  • Acquisition de données provenant de capteurs NAMUR, NPN ou PNP

  • Plage de fréquence : 0,1 ... 120 kHz

  • Signalisation d'erreur : détection de rupture de fil/court-circuit pour capteurs NAMUR

  • Signalisation de sous-dépassement de la plage de mesure/dépassement de la plage de mesure

Convertisseur de mesure de température

Avec les convertisseurs de mesure de température, on peut faire l'acquisition de capteurs Pt, TC, Ni, KTY et RTD ainsi que des résistances. Ces données de process sont transmises en sortie sous forme de signal standard analogique. L'utilisation d'un capteur à variation de résistance ou d'un thermocouple dépend de facteurs tels que la plage de température maximale, la situation d'installation ou encore la précision de mesure requise.

Vos avantages :

  • Enregistrement de capteurs Pt, TC, Ni, KTY et RTD et résistances jusqu'à 4,5 kOhm

  • Technique de raccordement à 2, 3 et 4 conducteurs

  • Signalisation d'erreur : détection de rupture de fil/court-circuit du capteur

  • Signalisation de sous-dépassement de la plage de mesure/dépassement de la plage de mesure

Relais à seuils

Les relais à seuils surveillent différents signaux de mesure, tels que la température, le courant ou la tension. Si une limite précédemment définie a été dépassée ou sous-dépassée, les arrêts d'urgence ou les alarmes sont par ex. déclenchés. Outre les relais à seuils pour signaux analogiques, des relais à seuils RTD pour capteurs de température à résistance et potentiomètres, ainsi que des relais à seuils TC pour thermocouples pour surveiller et mesurer les états des signaux sont également disponibles.

Vos avantages :

  • Avec temporisation à l'ouverture et à la fermeture

  • Réaction d'une sortie de signalisation numérique (DO) à des limites de plage de mesure librement configurées, ainsi, l'utilisation de de temporisation à l'ouverture et à la fermeture est possible.

  • Contact de signalisation électromécanique

Convertisseur de position de potentiomètre

Le convertisseur de position du potentiomètre convertit les positions du potentiomètre en signaux analogiques standard.

Vos avantages :

  • Acquisition de potentiomètres et résistances

  • Reconnaissance automatique de potentiomètre

  • Paramètres d'entrée/sortie configurables

  • Réaction d'une sortie de signalisation numérique (DO) à des limites de plage de mesure librement configurées, ainsi, l'utilisation de de temporisation à l'ouverture et à la fermeture est possible.

Convertisseurs de courant, de tension et de puissance

En plus des transformateurs de courant et de tension qui détectent les courants et les tensions continues et alternatives, la gamme de produits impressionne également avec son convertisseur de puissance, qui mesure le courant et la tension en parallèle, les convertit en puissance et les délivre en signal analogique standard.

Vos avantages :

  • Acquisition de tensions continues ou alternatives jusqu'à 300 V sur une largeur de seulement 6 mm

  • Pontage de la tension d'alimentation sur toute la largeur

  • Diverses options de configuration

Modules de mesure de puissance à 3 phases

Les modules de mesure de puissance en boîtier de montage sur rail offrent la possibilité de mesurer des courants et des tensions dans un réseau d'alimentation triphasé à distance du niveau de commande.

Vos avantages :

  • Différentes versions d'appareils pour la connexion au choix de transformateurs d'intensité ou de boucles de mesure Rogowski

  • Embase pour cartes microSD pour mémoriser les données de mesure

  • Boîtier de montage compact pour montage sur rail

  • Communication via Modbus RTU et sortie d'impulsion

Possibilités de configuration

Configuration intuitive avec logiciel, application, ou affichage

Interface Configuration Software G2

Avec le logiciel Interface Configuration, les convertisseurs de mesure peuvent être configurés de manière conviviale.

Vos avantages :

  • Reconnaissance automatique de module

  • Configuration et visualisation des valeurs de process

  • Paramétrage de la sortie de commutation digitale

  • Communication par cordon USB WAGO ou adaptateur WAGO Bluetooth®

Écran de configuration

L'afficheur amovible peut être enfiché simplement et rapidement sur le boîtier. Il dispose d'un panneau de commande tactile innovant avec lequel les dispositifs peuvent être configurés de manière intuitive. L'affichage est multicolore et change en fonction de l'état actuel entre les couleurs orange, rouge, vert et blanc. Des fonctionnalités intégrées comme celle de copier peuvent de plus être utilisées pour transmettre des données de configuration d'un dispositif à d'autres dispositifs du même type. De plus, des mots de passe sont également assignés pour protéger les données configurées, permettant alors une protection contre un accès non autorisé et contre des modifications non souhaitées.

Vos avantages :

  • Montage simple sur le convertisseur

  • Fonction tactile par commande tactile capacitive

  • Reconnaissance automatique de module

  • Configuration et visualisation des valeurs de process

  • Fonction de copie de configuration d'appareil à appareil

Tous les produits

Découvrez tous les produits du domaine des convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs

Votre contact chez WAGO

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links