Alimentation sans coupure

En cas de coupures de courant de courte durée, les alimentations sans coupure (ASC) de WAGO comblent les instabilités et maintiennent votre installation en service en toute sécurité. En cas de coupures de courant prolongée, les processus potentiellement critiques peuvent être mis en sécurité grâce à nos solutions ASC pour éviter les effets indésirables et la perte de données. La durée tampon ou de pontage nécessaire et donc la conception des alimentations sans coupure dépendent de la charge connectée et sont déterminées avant l'installation. Le type et la taille du système de stockage d’énergie en dépendent.

Découvrez nos alimentations sans coupure

ASC avec mémoire capacitive (Supercaps)

Les alimentations sans coupure capacitives conviennent comme appareils de base pour les applications critiques et une disponibilité élevée des systèmes, telles que les systèmes industriels interconnectés dans le secteur automobile ou l'intralogistique, ainsi que pour les applications à courant élevé avec des durées tampon courtes.

Vos avantages :

  • Durée de vie élevée et sans entretien, même dans des plages de températures élevées et basses

  • Idéal pour des temps de pontage courts et moyens jusqu'à 10,04 Wh

  • Tension de sortie régulée en mode backup et cycle de charge court

ASC avec mémoire LiFePO4

Les ASC avec stockage LiFePO4 conviennent pour des durées tampon plus longues, ont une densité d'énergie et de puissance élevée et se démarquent par leur poids plus faible. Une particularité réside dans la résistance élevée aux cycles : aucune intervention sur l'appareil et aucun remplacement précoce de la mémoire n'est nécessaire. Le faible entretien requis réduit les coûts d’exploitation au minimum.

Vos avantages :

  • Durées tampons plus longues pour une période d'alimentation plus longue grâce au stockage d'énergie élevé (jusqu'à 33 Wh)

  • Avantage considérable en termes de place et de poids par rapport aux autres technologies de stockage

  • Grâce à une chimie de batterie robuste - durée de vie d'au moins dix ans et plus de 6000 cycles complets de charge et de décharge particulièrement adaptés aux applications de sécurité

ASC avec système de contrôle d'alimentation pour batteries au plomb

Notre ASI avec unité de charge et de contrôle séduit par sa gestion intelligente des batteries, contrôlée par la température, qui permet une surveillance permanente des batteries ainsi qu'un avertissement par LED ou par contact de contrôle avant la fin de la durée de vie des batteries.

La gestion performante et efficace des batteries garantit des temps de charge courts, même avec de grandes capacités de batteries, et génère une durée de vie encore plus élevée.

Vos avantages :

  • Surveillance permanente des batteries avec alerte précoce via LED

  • Temps de charge courts, même avec de grandes capacités de batterie

  • Durée de vie prolongée grâce à la gestion de la batterie à température contrôlée

Modules de batterie

Les modules de batterie comme stockage d'énergie complètent le système ASC pour un fonctionnement sûr et fiable de la machine ou de l'installation en cas de pannes de réseau et d'irrégularités. Les technologies de batterie utilisées sont des modules de batterie au plomb pur et des modules de batterie au plomb avec gestion intelligente des batteries.

Vos avantages :

  • Possibilité de montage en parallèle pour augmenter la durée tampon

  • Capteur de température intégré

  • Technologie Battery Control pour la détection de l'autonomie restante

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links