Maintenant, l'alimentation communique

L'alimentation WAGO Pro 2 : l'armoire de commande est en pleine mutation car les exigences qui lui sont imposées ne cessent d'augmenter - en quantité et en qualité.

La mise en réseau croissante, la hausse des coûts énergétiques et l'individualisation croissante signifient que l'armoire de commande doit être plus petite, plus économique, plus rapide et plus flexible.

Caractéristiques produit exceptionnelles de l'alimentation WAGO Pro 2

  • Champion du monde de l'efficacité - particulièrement efficace et donc économe en coûts et en ressources grâce à une efficacité allant jusqu'à 96,3%

  • Communication tournée vers l'avenir - le module de communication encliquetable permet une communication bus de terrain permanente et vous tient au courant de tous les états et données importants.

  • Convient à presque toutes les applications - une grande variété de paramètres Pro 2 peuvent être réglés rapidement et facilement selon vos besoins à l'aide d'un logiciel.

  • Gestion intelligente de la charge - grâce à TopBoost ou PowerBoost, un courant de sortie suffisant est disponible à tout moment.

Extension de l'alimentation WAGO Pro 2 Redundancy

Pour garantir la plus grande disponibilité des installations, il faut s'assurer que les parties correspondantes de l'installation sont alimentées en énergie en toutes circonstances. Avec nos alimentations WAGO Pro 2, avec fonctionnalité MOSFET intégrée, des systèmes d'alimentation redondants peuvent être mis en place, qui peuvent également être surveillés en permanence via des modules de communication. Modbus TCP, Modbus RTU, IO-Link et EtherNet/IPTM sont disponibles comme protocole de communication vers les systèmes de contrôle de niveau supérieur.

Homologation ATEX et IECEx pour l'alimentation WAGO Pro 2

Une alimentation intelligente pour les zones dangereuses



Vos avantages en un coup d’œil

Configuration individuelle

Logiciel de configuration d'interface pour l'alimentation WAGO Pro 2

La fonction de configuration permet par ex. de configurer le comportement en surcharge de l'alimentation. En plus de TopBoost et PowerBoost, vous pouvez également choisir la fonctionnalité de disjoncteur électronique pour garantir que les exigences de la norme EN 60204 sont remplies dans la construction de machines et d'installations.

  • Grâce aux options de configuration, l'alimentation peut être adaptée à presque toutes les applications.

  • La fonctionnalité de disjoncteur configurable réduit les coûts et l'espace mais augmente la sécurité.

  • La fonction de simulation permet de découvrir toutes les propriétés de l'alimentation Pro 2 sans avoir à brancher un appareil.

Communication prospective

Alimentation avec communication pour l'industrie 4.0

L'alimentation WAGO Pro 2 est conçue de telle façon que vous pouvez lire des paramètres de fonctionnement importants soit directement sur la face avant, soit appeler d'autres données précieuses par contrôleur. Ces données vous permettent d'évaluer en temps réel les situations de fonctionnement et d'agir de manière réfléchie. Pour cela, l'alimentation Pro 2 dispose de différentes fonctions et composants.

En ce qui concerne l'acquisition des données et la lecture des informations d'état, un module de communication dédié peut être connecté à l'alimentation électrique Pro 2 à tout moment, ce qui permet de sélectionner le protocole souhaité pour le couplage au niveau de l'automatisation et du contrôle.

Le graphique à barres LED à l'avant montre de manière fiable la puissance de sortie actuelle ainsi que les surcharges et les réserves de charge. De plus, les LED indiquent le mode de fonctionnement sélectionné ou les avertissements et erreurs.

Efficacité constante

Consommation d'énergie économe en ressources

Petit mais puissant : de petites différences dans les données techniques peuvent avoir un impact important : un rendement typique avec un simple bloc d'alimentation de puissance nominale de 960 W est de 91%. Cependant, avec notre alimentation Pro 2, le rendement est de 96,3 %. À première vue, ces 5,3 % semblent insignifiants – or, ils font la différence : grâce au rendement plus élevé des alimentations Pro 2, vous économisez 37 W de perte de puissance. Sur une durée d'exploitation de cinq ans, cela représente une économie d'environ 1 500 kWh - soit la consommation annuelle d'un foyer de deux personnes.

Gestion de charge intelligente

La bonne puissance au bon endroit au bon moment

Les applications demandant une forte puissance nécessitent des systèmes d'alimentation professionnels capables de couvrir les pics de puissance. L'alimentation WAGO Pro 2 est la « puissance du possible » pour tous les cas de figure. Avec 150 % de PowerBoost, 600 % de TopBoost et d'autres comportements de surcharge paramétrables, l'alimentation WAGO Pro 2 protège et alimente les installations avec sa gestion intelligente de la puissance. Vous pouvez également éviter une consommation d’énergie inutile pendant les temps d’arrêt en utilisant le mode veille.

Vos avantages :

  • TopBoost – autorise jusqu’à 600% de la puissance de sortie en cas de court-circuit pendant 15 millisecondes et déclenche les disjoncteurs thermomagnétiques en toute sécurité.

  • PowerBoost - avec 150% de la puissance de sortie pendant 5 secondes maximum, les condensateurs se chargent plus rapidement et les charges capacitives commutent de manière fiable.

  • Disjoncteur électronique inclus – Utiliser comme un disjoncteur électronique à canal unique via un logiciel.

  • Contacts de signalisation configurables - utilisez des entrées et sorties digitales configurables par logiciel pour le mode veille ainsi que des messages d'avertissement et d'alarme.

Alimentation WAGO Pro 2 en cours d'utilisation

Votre contact au sein de WAGO

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links