Compteur d'énergie (MID)

Une mesure complète de l'énergie est nécessaire pour optimiser la consommation d'énergie. WAGO a désormais de nouveaux compteurs d'énergie dans sa gamme qui offrent de nombreux avantages.

Ils utilisent le Push-in CAGE CLAMP® avec levier et sont donc très faciles et rapides à connecter. Les appareils ont une largeur de seulement 72 mm pour la mesure directe et même seulement 36 mm dans la version pour les transformateurs de courant. Cela permet à l'utilisateur d'économiser beaucoup d'espace dans l'armoire de commande.

Nouveaux produits

Module Modbus TCP

Le nouveau module Modbus TCP permet la connexion directe des compteurs d'énergie MID WAGO sans dépense supplémentaire en câblage et représente ainsi l'extension optimale à l'interface Modbus RTU intégrée en série.

De plus, le module de communication permet de connecter jusqu'à 31 autres participants Modbus RTU. Tous les modules utilisent la technique de connexion Push-in avec levier et sont donc très faciles et rapides à connecter. De plus, le module peut être installé ultérieurement sur des systèmes existants de manière flexible et rapide.

Les compteurs d'énergie

Des données fiables pour la transition énergétique

La production décentralisée d'énergie et l'électromobilité sont des éléments centraux du tournant énergétique et nécessitent le passage à des concepts énergétiques avancés. Outre de nombreux défis technologiques, deux valeurs fondamentales jouent un rôle important dans ce contexte : la précision et la confiance - le domaine des compteurs d'énergie certifiés MID de WAGO. 

Exactement au wattheure 

Quiconque paie aujourd'hui de l'énergie veut savoir exactement quelle quantité a été fournie et à quel prix. Les compteurs d'énergie WAGO avec certification MID sont la solution idéale pour toutes les tâches dans la construction et l'industrie ainsi que pour les infrastructures de recharge. 

4 interfaces dans un seul appareil

Véritable professionnel de la communication

Quatre interfaces dans un seul appareil : équipés d'une interface M-Bus et Modbus® ainsi que de 2 sorties d'impulsions S0 et Bluetooth®, les compteurs d'énergie (MID) de WAGO sont de véritables professionnels de la communication ! De cette façon, les compteurs d'énergie peuvent être facilement intégrés dans n'importe quel projet.

Configuration simple

La configuration devient intuitive

Avec notre application gratuite WAGO Energy Meter Configurator, les compteurs d'énergie peuvent être configurés facilement et rapidement - sans aucune programmation. De plus, l'application permet d'exporter les valeurs actuelles sous forme de fichier CSV et de les envoyer via des messageries communes ou par e-mail.

Grand écran

Transparence totale au premier coup d'œil

Très simple d'utilisation : un écran particulièrement grand est disponible pour l'utilisation de nos compteurs d'énergie, qui présente clairement les données les plus importantes en un coup d'œil. Le fonctionnement s'effectue via les commande sensitives intégrées.

Câbler rapidement tous types de conducteurs

Gain de temps à tous les niveaux

Qu'il soit rigide, souple ou avec embout : la technologie de connexion push-in avec levier permet un câblage simple et rapide. En plus du gain de temps, la technologie de connexion CAGE CLAMP® augmente la sécurité. Car : un contact en permanence sécurisé est toujours garanti. Cela signifie par exemple que les points de contact ne peuvent pas surchauffer.

Gain de place sur le rail DIN

Gain réel d'espace

L'espace dans l'armoire de commande est un atout précieux. C'est pourquoi nos nouveaux compteurs d'énergie sont aussi compacts que possible malgré leurs grands écrans. Les compteurs directs ont une largeur de 72 mm. La variante avec raccordement convertisseur est donc particulièrement étroite : elles ne couvrent que 2 modules (36 mm).

La technologie de connexion fonctionne pour toutes les variantes de fils :

rigides

souples

avec embout d'extrémité

MM-10960-MID-energy-meters-hotspot-2000x1125
MM-10960_MID_energy_meters_4ps_2000x1125
MM-10960-MID-energy-meters-2pct-2000x1125.web
New Column
New Column
New Column






879-3000

879-3020

879-3040

Vers le produit >>

Vers le produit >>

Vers le produit >>

Connexion directe du compteur d'énergie (4PU)

Connexion directe du compteur d'énergie (4PS)

Connexion du convertisseur de compteur d'énergie (2PCT)

Mesure directe jusqu'à 65 A

Mesure par transformateurs de courant 1 A ou 5 A

Mesures dans des réseaux à 2 conducteurs, 3 conducteurs et 4 conducteurs (3 x 230 V/ 400 V)

Configuration via des éléments de commande sensitifs et Bluetooth®

Interfaces : Modbus®, M-Bus, sortie impulsion, Bluetooth®

Entrée tarifaire externe (230 V)

Mesure à 4 quadrants

Affichage de : tension (V), courant (A), fréquence (Hz), puissance active (kW), puissance réactive (kvarh), puissance apparente (kVA)

Technologie de raccordement avec Push-in CAGE CLAMP® et levier

Afficher la liste de produits

Acquisition de données énergétiques et gestion des données énergétiques

Toutes les données énergétiques enregistrées peuvent être enregistrées et affichées dans l'application de gestion des données énergétiques WAGO dans des tableaux de bord clairs.

Transformateurs de courant enfichables à des fins de facturation

Les transformateurs de courant sont des convertisseurs de courant inductifs à 1 conducteur, fonctionnant sur le principe du transformateur. En raison du principe de mesure utilisé, les transformateurs de courant de ce type conviennent pour une utilisation exclusive dans des réseaux de courant alternatifs.

Les transformateurs de courant enfichables sont conformes au module D de la procédure d'évaluation de la conformité et peuvent être utilisés à des fins de facturation.


Vos avantages :

  • Peut être idéalement combiné avec le compteur d'énergie avec connexion du convertisseur

  • Câblage sans vis avec technique de connexion CAGE CLAMP®

  • Approuvé à des fins de facturation