ArticleTopic

Vier neue Produkte für die unterbrechungsfreie Stromversorgung

  • 5/9/2020
  • Verwandte Produkte

    Module de secours capacitif; Tension d'entrée 24 V DC; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 40 A; Durée tampon 0,3 … 6,6 s
    Réf. 787-916

    Module de secours capacitif; Tension d'entrée 24 V DC; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 40 A; Durée tampon 0,3 … 6,6 s

    Module de secours capacitif; Tension d'entrée 24 V DC; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 20 A; Durée tampon 0,17 … 16,5 s; capable de communiquer; 10,00 mm²
    Réf. 787-881

    Module de secours capacitif; Tension d'entrée 24 V DC; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 20 A; Durée tampon 0,17 … 16,5 s; capable de communiquer; 10,00 mm²

    Module de secours capacitif; Tension d'entrée 24 V DC; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 10 A; Durée tampon 0,06 … 7,2 s; capable de communiquer; 2,50 mm²
    Réf. 787-880

    Module de secours capacitif; Tension d'entrée 24 V DC; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 10 A; Durée tampon 0,06 … 7,2 s; capable de communiquer; 2,50 mm²

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 20 A; Capacité 3,2 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge
    Réf. 787-871

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 20 A; Capacité 3,2 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 40 A; Capacité 12 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge
    Réf. 787-873

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 40 A; Capacité 12 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 7,5 A; Capacité 1,2 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge
    Réf. 787-876

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 7,5 A; Capacité 1,2 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 40 A; Capacité 7 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge
    Réf. 787-872

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 40 A; Capacité 7 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 5 A; Capacité 0,8 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge
    Réf. 787-1671

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 5 A; Capacité 0,8 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge