Sujets

Linect® - Le système moderne de connexion pour l'installation de luminaires

Le système de connexion moderne pour l'installation de luminaires s'appelle Linect®. En plus du câblage conventionnel, les luminaires avec interface Linect® offrent une autre connexion pour systèmes de connecteurs, et ceci indépendamment du fabricant. L'installation moderne et enfichable avec Linect® garantit une installation rapide et simple de luminaires encastrés avec n'importe quels systèmes de connecteurs.

Linect® en aperçu

Un luminaire moderne est enfichable

Grâce à l'interface du système de raccordement Linect®, vous profitez de multiples avantages : les composants compatibles Linect® augmentent vos libertés de planification dans le projet : de la conception en passant par l'appel d'offres et jusqu'à l'installation rapide.

Avantages de Linect®

  • Libre choix du système d'installation (conventionnel ou enfichable) grâce à la compatibilité de produits indépendante des fabricants

  • Libre choix de luminaires Linect®, indépendamment du type de raccordement et du fabricant

  • Présentation transparente des chantiers avec appels d'offres séparés pour le choix des luminaires et l'installation.

Trois types de connexion

Possibilité de connexion 1

Installation enfichable avec WINSTA®

Possibilité de connexion 2

Installation conventionnelle avec raccordement enfichable de luminaires

Possibilité de connexion 3

Installation classique directement sur connecteur du luminaire

Linect® en tant que système de connexion universel de luminaires - simplifie le processus de production des luminaires

Le système de connexion Linect® réduit la variété requise de luminaires finis rapidement disponibles.

Pour vous cela signifie :

  • Simplification des achats, de la planification de la production et du processus de production en réduisant le nombre de composants nécessaires

  • Réduction des coûts de stockage

  • Capacité de livraison améliorée

Borne de raccordement au secteur universelle pour Linect®

Grâce aux connecteurs pour luminaires WAGO de la série 294 Linect® série 294, on peut réaliser un câblage conventionnel ou utiliser des connecteurs WINSTA® Pour un raccordement au secteur traditionnel, des bornes à 2, 3, 4 et 5 pôles sont disponibles, pour des sections de conducteurs rigides, semi-rigides et souples jusqu'à 2,5 mm², ou AWG 12 (∅ 2,0 mm).

Nouveautés

Conseil pratique

Installer plus rapidement les luminaires – avec Linect®

L’installation et la connexion des luminaires étaient auparavant associées à l’utilisation de techniques de connexion classiques avec une durée relativement longue. L'interface Linect®, indépendante du fabricant, constitue une avancée décisive et est en train de devenir une nouvelle norme pour le raccordement enfichable de luminaires techniques

Produits Linect® de WAGO

Connecteur en T Linect®; 5 pôles; Cod. I; 1 entrée; 2 sorties; bleu
Réf. 770-7105

Connecteur en T Linect®; 5 pôles; Cod. I; 1 entrée; 2 sorties; bleu

Connecteur en T Linect®; 3 pôles; Cod. A; 1 entrée; 2 sorties; blanc
Réf. 770-6223

Connecteur en T Linect®; 3 pôles; Cod. A; 1 entrée; 2 sorties; blanc

Connecteur en T Linect®; 5 pôles; Cod. A; 1 entrée; 2 sorties; blanc
Réf. 770-6225

Connecteur en T Linect®; 5 pôles; Cod. A; 1 entrée; 2 sorties; blanc

Connecteur en T Linect®; 5 pôles; Cod. L; 1 entrée; 2 sorties; blanc
Réf. 770-7505

Connecteur en T Linect®; 5 pôles; Cod. L; 1 entrée; 2 sorties; blanc

Connecteur en T Linect®; 2 pôles; Cod. I; 1 entrée; 2 sorties; blanc
Réf. 770-7102

Connecteur en T Linect®; 2 pôles; Cod. I; 1 entrée; 2 sorties; blanc

Connecteur en T Linect®; 2 pôles; Cod. L; 1 entrée; 2 sorties; blanc
Réf. 770-7502

Connecteur en T Linect®; 2 pôles; Cod. L; 1 entrée; 2 sorties; blanc

Connecteur en T Linect®; 4 pôles; Cod. A; 1 entrée; 2 sorties; blanc
Réf. 770-6224

Connecteur en T Linect®; 4 pôles; Cod. A; 1 entrée; 2 sorties; blanc

WAGO en pratique

Cela pourrait être votre projet !