PROFINET de WAGO
Les coupleurs PROFINET de WAGO sont équipés de diverses fonctions supplémentaires en plus des caractéristiques typiques de PROFINET, telles que la reconnaissance de topologie par LLDP pour un échange rapide d'appareils sans dispositif de programmation, ainsi que de vastes possibilités de diagnostic : un switch 2 ports est intégré en standard dans les coupleurs. Cela permet de construire une topologie de ligne sans composants supplémentaires. Sont aussi disponibles la gestion SNMP pour l'interrogation de charge des deux ports, les statistiques d'erreur ou le type et le nombre des télégrammes transmis.
Les coupleurs de bus de terrain PROFINET IO advanced et PROFINET IO advanced ECO peuvent de plus être exploités dans des systèmes de gestion d'énergie : avec le profil PROFIenergy supporté, vous réduisez les coûts d'exploitation, en activant/désactivant de manière automatisée les temps de pause et d'arrêt des parties séparées de vos installations automatisées.
La sécurité avant tout : pour les applications de sécurité, des modules de sécurité peuvent être connectés aux coupleurs qui utilisent le protocole PROFIsafe V2 pour la transmission des données. En cas de maintenance, la fonction de serveur iPar se charge ici de la sécurité des paramètres des modules connectés. Les données sont transmises automatiquement aux modules jaunes via le serveur iPar standardisé.