Coupleurs de bus de terrain

Pour que tout fonctionne parfaitement ensemble dans votre automatisation, une interface fiable est nécessaire - et c'est précisément là que les coupleurs de bus de terrain WAGO du système d'E/S 750 sont utilisés. Ils connectent directement les systèmes de bus de terrain au niveau de commande et garantissent ainsi une communication sans interruption. On peut connecter jusqu'à 250 modules d'E/S avec différents réseaux de bus de terrain - dans un système modulaire qui peut être adapté de manière flexible à vos exigences.

Vos avantages :

  • Universel : supporte PROFIBUS®, CANopen®, Modbus® et de nombreux autres systèmes de bus de terrain

  • Modulaire : adaptable et extensible de manière flexible pour des solutions d'automatisation individuelles

  • Fiable : composants robustes pour une sécurité d'exploitation et une stabilité élevées

  • Simple : mise en service et maintenance rapides et économiques

  • Extrêmement robuste : versions XTR pour des conditions extrêmes telles que la chaleur, le froid, les vibrations et les tensions

Trouvez le coupleur adapté à votre application

Qu'il s'agisse de PROFINET®, Modbus®, EtherCAT® ou d'un autre protocole - avec nos coupleurs de bus de terrain, votre installation ne restera certainement pas sans voix. Découvrez dans la boutique en ligne le coupleur adapté à votre application - pour une communication sans fil et une transmission de données efficace.

Coupleur de bus de terrain PROFINET IO

Coupleur de bus de terrain Modbus TCP

Coupleur de bus de terrain EtherNet/IPTM

Coupleur de bus de terrain PROFIBUS DP

Coupleur de bus de terrain EtherCAT®

Coupleur de bus de terrain CANopen®

Coupleur de bus de terrain DeviceNet®

Coupleur de bus de terrain CC-Link

Coupleur de bus de terrain BACnet®

Pour des conditions d'environnement eXTRêmes : coupleur de bus de terrain XTR

Grandes variations de température, fortes vibrations ou charges mécaniques ? Le coupleur de bus de terrain XTR a été spécialement développé pour une utilisation dans des environnements extrêmes et garantit un fonctionnement sans problème - même dans les conditions les plus exigeantes.

Vos avantages eXTRêmes :

  • Résistant à la température : -40 … +70 °C

  • Tenue en tension et insensible aux perturbations : jusqu’à 5 kV de tension de choc selon DIN EN 60870-2-1

  • Résistance aux vibrations : jusqu'à une accélération de 5 g selon DIN EN 60068-2-6

  • Résistance aux chocs : jusqu'à 15g (150 m/s2) ou résistance aux chocs permanents jusqu'à 25g (250 m/s2) selon CEI 60068-2-27

  • Sécurité intrinsèque : saisie et édition des signaux en zones 0 et 1

  • Résistance à la corrosion : niveau de corrosion « G3 » (agressif) selon ISA S71.04

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links