WAGO I/O System 750/753

La périphérie décentralisée pour toutes les applications : avec plus de 500 modules d'E/S et coupleurs de bus de terrain, le système d'E/S déporté offre toutes les fonctions dont vous avez besoin pour votre automatisation - pour chaque bus de terrain.

Vos avantages :Indépendant du bus de terrain – support de tous les bus de terrain & protocoles ETHERNET standardsLarge choix de modules d'E/S pour presque toutes les applications.Utilisation possible même dans les petits espaces en raison des dimensions compactesApprobations internationales et nationales pour une utilisation mondialeNombreux accessoires pour le repérage et la technique de raccordementRaccordement CAGE CLAMP® pour des connexions rapides, résistantes aux vibrations et sans entretien

Un système pour toutes les applications

Avec plus de 500 modules d'E/S et coupleurs de bus de terrain, le système d'E/S offre toutes les fonctions dont vous avez besoin pour votre automatisation - pour chaque bus de terrain. Le système d'E/S déporté est la périphérie décentralisée pour la technologie d'automatisation. Avec des certifications internationales comme ATEX, UL508 ou GL et d'autres homologations navales, le système d'E/S peut être utilisé dans le monde entier et dans toutes les industries. Le niveau de connexion enfichable optionnel pour la série 753 réduit au minimum le matériel et les frais généraux du système.

Nouveautés

8 sorties digitales sécurisées de largeur 12 mm et nouveaux modules de sorties relais disponibles

Économique, peu encombrant et sûrAvec les 8 sorties digitales sécurisées (24 V DC, 0,5 A) de WAGO, avec une largeur de 12 mm et une densité de canal élevée, les utilisateurs peuvent, sous des contrôleurs sécurisés avec PROFIsafe, utiliser de manière économique et peu encombrante des sorties digitales sécurisées. Les applications jusqu'à SIL 3 cat. 4/PL e peuvent ainsi être réalisées. Chaque sortie digitale sécurisée possède une conception à deux canaux et fonctionne avec une impulsion de test dynamique. Le nouveau module supporte PROFIsafe V2.6 et V2.4 et peut être utilisé sous PROFIBUS® et PROFINET®.Les utilisateurs peuvent contrôler le nouveau module relais via les sorties digitales sécurisées. La combinaison de 8FDO et du nouveau module relais permet des solutions économiques et flexibles.

Plus de flexibilité avec sortie relais sûre

Avec les nouveaux modules de sorties relais sécurisés, on dispose d'une mise en œuvre flexible et à prix avantageux de relais sécurisés pour des applications sécurisées qui doivent être commandées par contacts libres de potentiel. Jusqu'à 250 V et 6 A AC/DC peuvent être contrôlés. Grâce aux sorties relais sécurisées, les utilisateurs bénéficient d'une plus grande flexibilité et de coûts de cycle de vie réduits lorsque les relais doivent être remplacés en raison des cycles de commutation (B10d).Le nouveau module relais peut être utilisé avec tous les modules de sortie PROFIsafe existants ainsi qu'avec les nouveaux modules logiques.
Vos avantages :
Économique et performantUtilisation flexibleGain de place
Numéros d'article :
750-1665/000-004750-1689

Désormais avec une compatibilité complète ETS5/6

Le nouveau module WAGO KNX TP Secure Interface

WAGO a perfectionné l'ancienne interface KNX TP1 (référence 753-646). KNX® est un protocole de communication homogène et indépendant du fabricant pour la mise en réseau intelligente de la technologie moderne des systèmes résidentiels et de bâtiments. Le module de remplacement (numéro d'article 753-1646) apporte quelques changements pour l'utilisateur. Le nouveau module WAGO KNX TP Secure Interface est conforme ETS5/6 y compris Data Secure. Il n'y a donc plus de mode de compatibilité. Il supporte de plus jusqu'à 1 000 objets et est donc beaucoup plus performant que son prédécesseur.

Un autre avantage : le module est très simple à manipuler et possède de meilleurs mécanismes de synchronisation. En augmentant le nombre d'objets de 253 à 1000, l'utilisation dans les grands projets est simplifiée et moins coûteuse. De plus, la DCA basée sur le Web (Device Control App) remplace les plug-ins utilisés jusqu'à présent.

Le nouveau module WAGO KNX TP Secure Interface est adapté aux extensions futures à long terme.

Vos avantages :

  • Compatibilité complète ETS5/6, y compris Data Secure

  • Manipulation simple grâce à une interface Web

  • Économie

Référence :

753-1646

Réaliser des applications sûres sans commande de sécurité

Les nouveaux modules de sécurité peuvent être utilisés avec les contrôleurs WAGO.

Avec les nouveaux modules de sécurité de WAGO, il est possible de réaliser des applications de sécurité telles que la commande bimanuelle ou le verrouillage de portes sans avoir besoin d'une commande de sécurité séparée. Les modules logiques peuvent être utilisés en aval des contrôleurs et des coupleurs WAGO, ce qui permet d'obtenir des temps de réaction plus rapides au niveau du champ le plus bas, car la communication via le bus de terrain est supprimée.

La logique de sécurité est configurée à l'aide du nouvel éditeur de sécurité. Grâce aux modules logiques, une machine peut maintenant être réalisée avec des contrôleurs WAGO, tels que le PFC, y compris une application de sécurité.

Un autre avantage : Le module peut également être intégré derrière un contrôleur de sécurité via PROFIsafe. Cela permet d'obtenir des temps de réponse plus rapides en matière de sécurité et de créer des applications de sécurité plus compactes.

Vos avantages :

  • Solution économique pour les applications de sécurité

  • Peut être utilisé sans contrôleur de sécurité

  • Temps de réponse de sécurité plus rapide, puisque la logique est exécutée directement dans le module

Numéros d'article :

  • 750-667/000-104

  • 753-667/000-104

  • 750-666/000-104

Table image plus grande, possibilités d'utilisation plus flexibles

Le nouveau maître IO-Link 4 ports

Avec le nouveau maître IO-Link à 4 ports (réf. 750-1657) pour le WAGO I/O System 750, le fonctionnement simultané jusqu'à quatre dispositifs IO-Link différents ou capteurs/actionneurs standard numériques est possible indépendamment du bus de terrain. Le module offre des performances accrues et d'autres innovations, telles qu'une image de processus plus grande, et satisfait ainsi à la spécification de test IO-Link V1.1.3 de janvier 2021.

Ainsi, pour un port, jusqu'à 32 bytes de données de processus peuvent maintenant être transmis par sens de transmission, sans avoir à recourir à la défragmentation/fragmentation des données de processus via un programme de commande. Ainsi, le maître IO-Link à 4 ports offre des possibilités d'utilisation plus flexibles pour les dispositifs IO-Link Devices WAGO.

Avec le WAGO IO-Link Configurator, la configuration et le paramétrage des dispositifs IO-Link-Devices sont également simples.

Vos avantages :

  • Performances accrues grâce à un matériel plus performant

  • Transmission de données jusqu'à 32 bytes par port/128 bytes par module

  • Protection contre les surcharges des alimentations de capteurs

Référence : 750-1657

Plus performant, plus précis et plus rapide

Borne pour vanne proportionnelle

Il y a quelque chose de nouveau dans le domaine des modules de vanne proportionnelle WAGO : avec le nouveau module de vanne proportionnelle (réf. 750-1632), qui dispose d'une commande à 2, 3 et 4 conducteurs, les utilisateurs peuvent confortablement commander l'hydraulique et la pneumatique des systèmes à l'aide d'un module. De plus, le réglage adaptatif de la vanne garantit que ses propriétés électriques sont automatiquement reconnues et que les paramètres de commande sont ajustés en conséquence.

Le nouveau module se caractérise par une précision plus élevée, un temps de réaction plus rapide et un diagnostic plus détaillé - c'est pourquoi il remplace l'ancien module de vanne proportionnelle (réf. 750-632/000-100). Les utilisateurs peuvent ainsi mettre en œuvre des applications encore plus exigeantes - et par ex. contrôler avec encore plus de précision les mouvements de l'axe hydraulique. De plus, la probabilité d'erreur entre les valeurs théoriques et réelles est réduite. Un autre avantage : le module est économique car il est directement intégré dans le nœud d'E/S et ainsi aucun module séparé d'un fournisseur spécial n'est nécessaire.

Vos avantages :

  • précision plus élevée

  • temps de réponse plus rapide

  • meilleur diagnostic

Référence : 750-1632/000-100

Plus de canaux avec la même largeur totale

Le nouveau module de modulation de largeur d'impulsion (PWM) offre plus de flexibilité et d'options d'application.

Le nouveau module de modulation de largeur d'impulsion à 4 canaux pour le WAGO I/O System 750 peut contrôler jusqu'à quatre canaux sur une largeur de seulement 12 mm et basculer entre cinq modes de fonctionnement. Cela donne aux utilisateurs plus d'options d'application, en particulier dans l'ingénierie de contrôle, et économise de l'espace et des coûts. De plus, le module offre un courant nominal de 0,2 A par canal, qui peut être porté à 0,4 A par connexion en parallèle, ainsi qu'une fréquence de commutation jusqu'à 20 kHz. Le mode de fonctionnement peut être modifié de manière flexible, par exemple entre un rapport cyclique variable et une fréquence variable. Cela signifie que l'utilisateur peut toujours utiliser le même module pour différents types de contrôle PWM. En régulation de chauffage par exemple, le nouveau module PWM permet un réajustement précis au lieu d'une simple régulation en deux points. En tant que version XTR pour les conditions environnementales extrêmes (750-677/040-000), le module répond également à des exigences difficiles telles que la résistance à des températures extrêmes, une rigidité diélectrique accrue et une résistance élevée aux vibrations et aux chocs.

Vos avantages :

  • Quatre canaux dans une largeur de seulement 12 mm

  • Capacité de transport de courant jusqu'à 0,2 A par canal, fréquence de commutation jusqu'à 20 kHz

  • Modes de fonctionnement réglables pour une large gamme d'applications

Références : 750-677 et 750-677/040-000 (version XTR)

Disponibilité : décembre 2021

Intégration facile de capteurs et d'actionneurs EnOcean®

Nouvelle passerelle RS-485 de WAGO

Le protocole de capteurs sans fil EnOcean® s'est imposé comme une norme dans le secteur du bâtiment, principalement parce qu'il permet d'utiliser des capteurs et des éléments de commande sans pile, par exemple dans l'automatisation des locaux, les systèmes d'éclairage et de nombreux autres domaines. L'énergie nécessaire à la transmission radio est généralement générée par la récupération d'énergie. WAGO lance maintenant une passerelle EnOcean® qui peut être très facilement connectée au système WAGO I/O 750 via une interface série. Pour cela, on utilise un module série du système d'E/S WAGO ou un contrôleur avec une interface série intégrée. L'utilisation de protocoles standard tels que Modbus® et ESP-3 simplifie la communication bidirectionnelle entre le système d'E/S et les modules EnOcean®. Grâce à la transmission série, de grandes longueurs de câble peuvent également être mises en œuvre afin que la passerelle puisse être installée à distance du système d'E/S. Ceci est particulièrement important si le contrôleur et le système d'E/S sont logés dans un local technique plus éloigné. La conception intelligente permet également l'installation dans la zone visible, par exemple sur un mur ou un plafond.

Vos avantages :

  • Connexion simple d'EnOcean® au système WAGO I/O System 750

  • Conception attrayante pour un montage visible au mur ou au plafond

  • Installation possible à grande distance du système d'E/S WAGO

Numéro d'article : 750-940

Disponibilité : en stock

Médiathèque

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le WAGO I/O-System 750 XTR et ses domaines d'application dans une vidéo passionnante.

Tous les produits

Découvrez tous les produits du système WAGO-I/O-SYSTEM 750.

Votre interlocuteur chez WAGO

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links