SYSTÈME d'E/S 750 XTR WAGO

Automatisez là où tous les autres systèmes atteignent leurs limites - et ce de manière fiable et économique jusqu'aux milieux à risques d'explosion de la zone 0/20 !

Vos avantages :

  • eXTRêmement résistant aux températures : -40 … +70 °C

  • Tenue en tension eXTRême : jusqu’à 5 kV de tension de choc selon DIN EN 60870-2-1 et insensible aux perturbations

  • eXTRême résistance aux vibrations jusqu'à une accélération de 5 g selon DIN EN 60068-2-6

  • eXTRême résistance aux chocs : jusqu'à 15g (150 m/s2) ou résistance aux chocs permanents jusqu'à 25g (250 m/s2) selon CEI 60068-2-27

  • Sécurité intrinsèque eXTRême : saisie et édition des signaux en
    zones 0 et 1

Aperçu des produits

Le système pour environnements eXTRêmes

XTR – Ce sigle est synonyme de protection extrême contre les influences climatiques, les vibrations, les chocs et les surtensions. C'est surtout le cas là où la technologie est directement exposée aux conditions climatiques extérieures. Cependant, les systèmes d'automatisation utilisés dans ces zones nécessitent souvent des mesures de protection supplémentaires, encombrantes et coûteuses, dans ou sur l'armoire de commande/boîtier de commande afin de défier les forces climatiques et mécaniques. Le système d'E/S 750 XTR WAGO fonctionne sans aucune mesure supplémentaire et se caractérise par d'autres améliorations pratiques, telles qu'une plage de température étendue de -40 ° C à +70 ° C.

Très large plage de température ambiante

Avec une température ambiante permanente permise de -40 ° C glaciale à +70 ° C étouffante, sans exigence de climatisation, une utilisation mondiale du système d'E/S déporté est possible même dans les conditions d'installation les plus strictes, avec des coûts d'exploitation les plus bas possibles. C'est la fiabilité qui inspire !

Haute capacité de charge mécanique

Les systèmes d’automatisme doivent être particulièrement résistants, en particulier lorsqu’ils sont utilisés à proximité immédiate de composants d'installations générant des chocs ou des vibrations. Des moteurs puissants ou des disjoncteurs de puissance sont deux exemples parmi d'autres. Là encore, le WAGO-I/O-System 750 XTR fixe de nouvelles références, avec une résistance aux vibrations de 5g d'accélération selon DIN EN 60068-2-6 et une résistance aux chocs de 15g (150 m/s⊃²) ou une résistance aux chocs en continu de 25g (250 m/s⊃²) selon CEI 60068-2-27. Même dans des environnements de travail extrêmement difficiles comme sur les tunneliers, le système garantit un fonctionnement fiable et sans défaillance.

Protection supplémentaires des impulsions parasites

Le système d'E/S déporté offre une tenue en tension plus élevée, jusqu’à 5 kV sur les tensions de choc, une émission parasite plus faible (CEM), ainsi qu’une plus grande insensibilité aux interférences des composants externes. Un fonctionnement sans failles est ainsi assuré. Le système 750 XTR peut communiquer avec d’autres équipements sans créer d’interférences et sans perturber les autres composants de l’application. Des communications fiables sont ainsi garanties.

Indépendance maximale des bus de terrain

Les coupleurs de bus de terrain connectent le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR à un système de pilotage de plus haut niveau Les coupleurs prennent en charge des protocoles de bus de terrain communs tels que les normes PROFIBUS, CANopen et ETHERNET. Coordonné de manière optimale, le système d'E/S peut être intégré dans les concepts de commande évolutifs des contrôleurs 750 XTR et PFC200 XTR. Les deux environnements d'ingénierie CODESYS (basé sur CODESYS V3) et WAGO-I/O-PRO (basé sur CODESYS V2) sont disponibles pour la configuration, la programmation, le diagnostic et la visualisation.

Flexibilité maximale

Un autre point fort est le grand choix de modules à utiliser dans des conditions environnementales extrêmes grâce à leurs dimensions compactes : avec jusqu'à 16 canaux sur une largeur de seulement 12 mm, ils offrent un espace supplémentaire dans l'armoire de commande sans avoir à limiter les applications. Le 750 XTR est considéré comme la solution parfaite entre autres pour les applications dans le domaine des énergies renouvelables (éolienne, photovoltaïque et installations bio-gaz), les stations de réseau local et la distribution d'énergie (gestion d'alimentation et surveillance des réseaux d'énergie) ou la construction navale, l'industrie onshore/offshore et le ferroviaire.

Acquisition de signaux en sécurité intrinsèque

Grâce à l'homologation ATEX-/IECEx, le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR peut être aussi bien utilisé hors milieu à risques d'explosion qu'en zone 2/22, dans un coffret certifié. En plus des signaux standard des capteurs et actionneurs des zones 2/22, on peut intégrer des capteurs et actionneurs à sécurité intrinsèque des zones 0/20 et 1/21 via les modules d'E/S de couleur bleue. Ce lien entre exigences de sécurité intrinsèque et conditions environnementales extrêmes donne au système WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR une plus-value particulière, par ex. pour des installations du secteur du pétrole et du gaz, en amont (extraction, traitement) et en aval (transport, raffinage) ou dans le cas d’installations soumises à de fortes variations climatiques.

Médiathèque

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le WAGO I/O-System 750 XTR et ses domaines d'application dans une vidéo passionnante.

WAGO I/O System 750 XTR

  1. 00:03

    WAGO I/O System 750 XTR

  2. 00:02

    Système d'E/S WAGO 750 et système d'E/S WAGO 750 XTR

Nouveautés

Plus de performances dans des conditions environnementales difficiles

Nouveaux contrôleurs et modules PFC200 pour le système d'E/S WAGO 750 XTR

WAGO étend son système d'E/S 750 XTR, spécialement développé pour des conditions environnementales exigeantes, avec des contrôleurs PFC200 plus puissants et de nombreux nouveaux modules d'E/S. La nouvelle technologie PFC200 fonctionne avec la base matérielle G2 et dispose d'un processeur Cortex-A8 à 1 GHz avec 512 Mo de RAM et 4 Go d'eMMC. Cela signifie que des applications peuvent également être mises en œuvre, qui disposent d'une forte demande de puissance de calcul ou d'espace de stockage. De plus, un module PWM à 4 canaux est désormais disponible, avec lequel tous les canaux peuvent être paramétrés séparément. Les entrées analogiques pour les mesures de courant et de tension avec quatre canaux haute résolution et des entrées et sorties numériques à commutation négative à 8 canaux sont également nouvelles.

Le système d'E/S 750 XTR est spécialement conçu pour les applications qui ont des exigences très élevées en termes de conditions environnementales. Des exemples typiques peuvent être trouvés dans le secteur de l'énergie, dans la construction navale, dans les systèmes offshore et dans les applications ferroviaires. Le système se caractérise par un grand nombre de canaux dans un espace d'installation compact et permet ainsi de gagner de la place dans l'armoire de commande. Dans la plupart des cas, les modules d'E/S ne font que 12 mm de large et offrent jusqu'à 16 canaux.

Vos avantages :

  • La base matérielle G2 du contrôleur PFC200 offre plus de puissance de calcul.

  • Système d'E/S 750 XTR avec nouveau module PWM et sorties numériques à commutation négative

  • Une technologie d'automatisation fiable fonctionne même dans des conditions extrêmes.

Numéros d'article :
750-8212/040-000 PFC200 G2 2ETH RS XTR
750-8212/040-001 PFC200 G2 2ETH RS Tele XTR
750-8216/040-000 PFC200 G2 2ETH RS CAN DPS XTR
750-1417/040-000 8DI 24 VDC 3ms LSS 2-wire XTR
750-1516/040-000 8DO 24 VDC 0.5A LSS 2-wire XTR
750-471/040-000 4AI U/I DiffGalvXTR
750-637/040-000 Inc. Encoder 5 VDC 32bits XTR
750-677/040-000 4PWM 24 VDC 0.2A XTR
750-600/040-001 End Module 8*N XTR

Disponibilité : décembre 2021

Solution de pointe pour la moyenne tension

Module de mesure de puissance à 3 phases pour une extension simple des armoires de commande existantes

Le nouveau module pour le système d'E/S WAGO 750 XTR permet la mesure des données électriques d'un réseau d'alimentation triphasé dans la plage de moyenne tension jusqu'à 20 kV à l'aide de capteurs spéciaux.

Il offre ainsi une solution simple, intégrée et économique pour la gamme basse et moyenne tension en liaison avec une simple analyse de réseau. Le module permet des mesures avec des capteurs de tension et de courant conformes aux normes CEI 60044-7/8 et CEI 61869-10/11. L'appareil de commutation existant peut être étendu rapidement et facilement sans avoir besoin de travaux de transformation importants. L'intégration dans le WAGO I/O System 750 XTR rend inutile l'installation d'appareils supplémentaires. L'utilisateur bénéficie également des propriétés du système XTR robuste, qui peut résister à des charges de vibrations et de chocs élevées, garantit la rigidité diélectrique et la résistance CEM et peut être utilisé dans une large plage de températures de -40 à +70 ° C. Les applications typiques du nouveau module sont, par exemple, les stations de réseau local ou les connexions moyenne tension dans les installations industrielles.

Vos avantages :

  • Mesure des paramètres de réseau importants dans les systèmes moyenne tension

  • Intégration facile dans l'appareillage existant

  • WAGO I/O System 750 XTR pour des conditions environnementales difficiles

Référence :
750-495/040-010

Disponibilité : en stock

Pour des connexions robustes dans le trafic ferroviaire : WAGO-I/O-System 750 XTR maintenant avec des connexions M12.

Fluctuations de température, chocs et vibrations - la technologie d'automatisation pour les applications ferroviaires doit fonctionner de manière sûre et fiable, même dans des conditions extrêmes. WAGO a optimisé le système d'E/S WAGO 750 XTR éprouvé spécialement pour une utilisation sur les rails : d'une part, le PFC200 XTR et le coupleur de bus de terrain Modbus TCP XTR/ EtherNet/IP XTR sont désormais implémentés dans la dernière et plus puissante génération. D'autre part, des connexions M12 particulièrement robustes sur les appareils remplacent les connexions RJ-45 auparavant courantes.

Protection sûre contre la saleté et l'humidité

"Cette dernière est une exigence stricte - en particulier dans le domaine du transport ferroviaire", explique le chef de produit responsable, Manfred Kühme. Les connecteurs M12 ont une résistance mécanique élevée et résistent à la saleté et à l'humidité lorsqu'elles sont branchées. En même temps, ils garantissent un contact sûr et fiable et donc une transmission de données sans erreur. Contrairement aux connecteurs RJ-45, ils ne sont pas simplement enfichés, mais vissées dans la prise de manière à résister aux vibrations. « Cela s'applique au matériau de câblage ETHERNET lourd et rigide qui est utilisé dans le trafic ferroviaire comme type de connexion le plus fiable », explique Kühme.

Une technologie extérieure éprouvée

Le système d'E/S WAGO 750 XTR a déjà fait ses preuves dans de nombreuses applications extérieures exigeantes dans le transport ferroviaire, sur les navires, dans l'industrie pétrochimique ou dans l'industrie de l'eau et des eaux usées. Les certifications pour divers domaines d'application et marchés, les composants hautes performances, la petite taille et le grand choix de modules d'E/S sont parmi les avantages les plus importants du système et promettent une flexibilité maximale même dans les conditions les plus difficiles.

Vos avantages :

  • Le PFC200 et le coupleur du WAGO I/O System 750 XTR sont implémentés dans la dernière génération la plus puissante.

  • Connexions M12 pour une protection maximale contre les vibrations, les chocs et la contamination

Référence :
750-364/040-010
750-365/040-010
750-8212/040-010
750-8213/040-010

Disponibilité : en stock

Tous les produits

Découvrez tous les produits du système WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR.

Votre contact au sein de WAGO

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links