Modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs

Les modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs montés directement sur la machine ou l'installation sont des systèmes de distribution passifs pour une transmission de signaux rapide, économique et surtout sans armoire de commande. Grâce aux boîtiers entièrement encapsulés et à la classe de protection IP67, les signaux atteignent le système de commande en toute sécurité.

Vos avantages avec les modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs de WAGO :

  • Degré de protection IP67/IP68 pour modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs avec câble de raccordement moulé

  • Type de connexion « Plug & Play »

  • Entièrement encapsulé : protection contre la poussière/l'humidité et les forces mécaniques telles que les vibration/chocs

  • Grande plage de température : -25 … +80 °C

  • Plaque intermédiaire pour un montage sans encombre

WAGO en pratique

Pour l'acquisition de signaux à proximité de l'installation

Les modules répartiteurs passifs pour capteurs/actionneurs M8/M12 sont placés près du process et font l'acquisition de signaux à proximité des machines. Ils peuvent être utilisés dans des environnements très difficiles et constituent le raccordement des capteurs/actionneurs avec les contrôleurs via des câbles moulés ou des câbles amovibles. L'utilisation de connecteurs standardisés soutient ici la connexion Plug & Play de capteurs et actionneurs et par l'emploi de lignes principales, on remplace le câblage individuel de signaux d'E/S aux composants de l'automatisation. Le câblage est plus clair et se réduit au minimum.

Collecte de signaux dans des conditions d’environnement très difficiles

Les modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs développés ont un boîtier particulièrement robuste et remplissent les exigences de l'indice de protection IP67 ou également, pour les versions avec câble moulé, l'indice de protection IP68 (72 h à une profondeur de 1 m d'eau). C'est pourquoi ils sont la solution idéale pour les cas où des signaux, dans des conditions d'environnements extrêmes (température, chocs, vibrations), doivent être saisis en l'absence d'armoire de commande et que l'utilisation d'un système d'E/S IP67 ne serait pas économiquement judicieux en raison du faible nombre de signaux ou des conditions simples de signaux (seulement envoi/saisie de signaux digitaux).

Type de connexion « Plug & Play »

Les modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs avec câble de raccordement démontable (connecteur M16 ou M23) sont idéalement utilisés là où des déconnexions/reconnexions simples et fréquentes sont nécessaires (transport, transformation, service etc.).

Ligne principale fixe

Les modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs avec câble moulés sont utilisés de préférence là où des chemins de câbles difficiles ne permettent pas une pose des câbles confectionnés M16/M23.

Capacité extrême de charge mécanique

Une installation/machine est soumise à de fortes influences thermiques et mécaniques. Il est nécessaire de traiter leurs signaux en dépit de fortes charges en vibrations et chocs. Les modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs sont utilisés au plus près des machines. Un encapsulage complet permet un fonctionnement d'installation en toute sécurité, si bien que même des charges extrêmes en vibrations et en températures ne perturbent pas la collecte des signaux et leur conduite par la ligne de raccordement du contrôleur ou d'autres composants d'automatisation dans une zone de l'armoire de commande positionnée de manière non-critique.

Montage flexible

Les modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs peuvent être montés directement à la machine. À ce sujet, pour les distances des orifices de montage, on a respecté les prescriptions normatives de la directive CNOMO qui sont souvent utilisées pour les distributeurs passifs ou les modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs. Avec une pièce intermédiaire, disponible comme accessoire, on peut monter l'un à côté de l'autre deux modules. Cela présente l'avantage de respecter un pas défini pour une introduction de conducteur en règle des câbles de capteur/actionneur et d'éviter en plus des points d'encrassement.

Tous les produits

Découvrez tous les produits dans le domaine des modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs

Votre contact chez WAGO

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links