Écrans tactiles 600 WAGO

Design élégant avec un plus en performance

Des écrans tactiles puissants pour les tâches de commande et de visualisation exigeantes améliorent la convivialité des machines et des installations et impressionnent par leur conception et leur technologie.

Vos avantages :

  • Processeur multicœur Cortex-A9 puissant

  • Trois familles de produits : Standard Line, Advanced Line, Marine Line

  • Fonctionnalités logicielles : Web Panel, Visu Panel, Control Panel

HMI adéquate pour chaque application.

Design élégant avec un plus en performance

Les Visu Panels et Control Panels offrent la solution optimale pour des visualisations de haute qualité. Le choix de la diagonale de l'écran permet d'afficher les informations de manière optimale, adaptées individuellement à l'environnement. La résolution est également plus élevée avec la Full HD, ce qui signifie que les données peuvent être affichées avec plus de détails grâce à la visualisation générée à bord sans aucune perte de temps de réponse.

Des fonctionnalités pratiques telles que la fonction de veille d'économie d'énergie, des capteurs intégrés pour l'ajustement automatique de la luminosité et un concept de fixation pratique facilitent l'installation et le fonctionnement. Tous les Visu Panels et Control Panels sont équipés du système d'exploitation Linux® à l'épreuve du temps et sont proposés « Docker-ready ».

Écrans tactiles 600 WAGO

Equipé pour chaque application avec le WAGO Touch Panel 600 : en fonction de l'application, nous vous proposons le modèle approprié dans différentes configurations et tailles d'interface. En fonction des besoins d'utilisation, choisissez parmi nos trois familles de produits : Standard Line, Marine Line et Advanced Line

Standard Line

Les tâches de contrôle et de visualisation sont facilement résolues à l'aide de l'écran tactile résistif pour les applications standard dans l'armoire de commande.

Disponible en Web, Visu et Control Panel en 4,3" jusqu'à 10,1"

Marine Line

Avec des homologations spéciales, nos écrans de la « Marine Line » sont idéaux pour une utilisation dans la construction navale. Bénéficiez de nombreuses fonctionnalités maritimes - comme la surface noire mate sans reflet, la fonction "Dim-to-Zero" ou le contrôle de la luminosité, les LED frontales et le bip interne . La distance compas certifiée selon EN 60945 permet également une utilisation sur le pont.

Disponible en Visu et Control Panel en 4,3" jusqu'à 10,1"

Advanced Line

Le Multi Touch Panel avec surface en verre est équipé pour des exigences plus poussées dans lesquelles une résistance mécanique et chimique plus forte est nécessaire. Le toucher capacitif garantit un fonctionnement plus intuitif grâce à la reconnaissance gestuelle et permet aux utilisateurs d'opérer rapidement tout en portant des gants.

Disponible en Visu et Control Panel en 7,0" et 10,1"

Les avantages

Performance élevée

Vitesse de travail optimale grâce à l'exécution parallèle des opérations de calcul grâce au processeur Cortex-A9 Multivore.

Ouverte et flexible

Prêt pour chaque utilisation ! Le système d'exploitation Linux® offre la possibilité de programmer en CEI-61131. La diversité des interfaces ne laisse rien à désirer et permet la réalisation de nombreuses applications.

IoT-Ready

Grâce à l'utilisation de bibliothèques, les Control Panels WAGO deviennent des appareils IoT avec fonction tactile qui peuvent envoyer des données du niveau de terrain au cloud.

Cybersécurité

Pour l’établissement de connexions sécurisées HTTPS et FTPS, les méthodes de cryptage SSH et SSL/TLS sont intégrées en standard. En outre, un pare-feu offre une protection contre les accès indésirables.

Économie d'énergie

À partir de la fonction Stand-By d'économie d'énergie avec écran de veille, un capteur de proximité intégré permet un réaffichage automatique de la visualisation. Un capteur intégré saisit en même temps la luminosité ambiante pour le réglage de luminosité.

Simple, sans entretien et montage rapide

Les écrans tactiles sont sans ventilateur ni batterie et donc sans entretien. De plus, ils peuvent être montés avec des clips de fixation très facilement et même après le montage, la luminosité peut être adaptée individuellement.

Écrans tactiles 600 WAGO

Découvrez les puissants écrans tactiles pour les tâches de contrôle et de visualisation exigeantes pour votre application spécifique.

Variantes fonctionnelles

Web Panel

  • Visualisation Web basée sur des normes ouvertes telles que HTML 5

  • Des solutions d'automatisation performantes en combinaison avec les contrôleurs WAGO PFC100 et PFC200

Visu Panel

  • Visualisation des données de bus de terrain

  • Soulagement du contrôleur

  • Offre complémentaire de visualisation via un serveur Web intégré

  • Fonctionnalité Web-Panel intégrée

Panneau de contrôle

  • Commande et visualisation dans un seul appareil

  • Fonctionnalité de Web-Panel et Visu-Panel intégrée

  • Protocoles de bus de terrain pris en charge : Modbus TCP, CANopen, adaptateur EtherNet/IP

  • IoT-Ready (MQTT)

Votre interlocuteur chez WAGO

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links