WAGO Web Panel 400

Le WAGO Web Panel 400 impressionne par son design de haute qualité. Une façade en verre continue associée à l'écran collé assure une visualisation d'une netteté exceptionnelle.

Avec la technologie tactile PCAP utilisée, des gestes multi-tactiles comme par ex. le zoom sont possibles. Ils facilitent la navigation et l'utilisation de la visualisation. Ce Web-Panel économique se caractérise par une utilisation optimale en combinaison avec une visualisation performante.
Vos avantages :Économique avec une performance maximaleAlimentation via Power-over-Ethernet (PoE)Design de haute qualité

Design élégant avec un plus en performance

Les avantages

Performance élevée

Vitesse de travail optimale grâce à l'exécution parallèle desopérations de calcul grâce au processeur Quad-Core 64 bits.

Ouverte et flexible

Grâce à l'architecture de plate-forme ouverte et au support de technologies standard telles que HTML5, CODESYS 3.5 et Docker, le Web Panel 400 s'adapte de manière flexible à une grande variété d'applications et de systèmes - sans être lié au fabricant.

IoT-Ready

Grâce à l'utilisation de bibliothèques, les Control Panels WAGO deviennent des appareils IoT avec fonction tactile qui peuvent envoyer des données du niveau de terrain au cloud.

Cybersécurité

Pour l’établissement de connexions sécurisées HTTPS et FTPS, les méthodes de cryptage SSH et SSL/TLS sont intégrées en standard. En outre, un pare-feu offre une protection contre les accès indésirables.

Économie d'énergie

Avec l'architecture efficace du processeur ARM et l'alimentation optionnelle via PoE, le Web Panel 400 nécessite une consommation d'énergie minimale - idéale pour un fonctionnement continu avec une faible consommation d'énergie et des coûts d'exploitation réduits.

Mise en service rapide

Grâce à une configuration simple, une visualisation basée sur un navigateur et une intégration transparente dans les systèmes existants, le Web Panel 400 est prêt à être utilisé en un rien de temps - sans installation complexe ou outils spéciaux. De plus, ils peuvent être montés avec des clips de fixation très facilement et même après le montage, la luminosité peut être adaptée individuellement.

Web Panel 400 - Interfaces

Fonctionnalité dans une grande variété d'applications

Qu'il s'agisse d'écrans tactiles visuels, de contrôle ou tactiles, les différentes versions d'écrans tactiles WAGO répondent à toutes les exigences et sont utilisées dans tous les domaines de l'industrie : technique des procédés et ingénierie de l'énergie, ferroviaire ou construction navale ainsi que dans la construction générale des armoires de commande. Découvrez nos équipements matériels adaptés à vos besoins individuels.

Constructoin de machines

Plus de sécurité dans le traitement de systèmes d'automatisation complexes grâce àun concept de fonctionnement simple et à des fonctionnalités pratiques : améliorez l'utilisation des machines et des installations avec nos puissants écrans tactiles WAGO pour des tâches de contrôle et de visualisation exigeantes.

Construction navale

Les domaines de la marine et de l’industrie on-/offshore ontdes exigences spécifiques en termes de performance et de disponibilité des modules. Avec des homologations spéciales, nos Touch Panels WAGO de la « Marine Line » sont idéaux pour une utilisation en mer.

Energie

Gestion efficace de l'énergie : avec les écrans tactiles WAGO, vous pouvez suivre de près la consommation d'énergie pour identifier facilement le potentiel d'économies et contrôler l'utilisation optimale. Trouvez la bonne solution et profitez de fonctionnalités pratiques.

Bâtiment

Avec les Touch Panels, WAGO met sur le marché une unité de contrôle idéale pour l'automatisation dans les bâtiments et les environnements industriels. En plus d'une utilisation optimale et d'une visualisation performante, l'accent est mis sur la rentabilité de la solution.

Votre interlocuteur chez WAGO

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links