L'entreprise franconienne Burkhardt-Löffler fabrique des systèmes pour le traitement de la pierre et mise sur une automatisation intégrée avec WAGO. Le WAGO I/O System Field fournit désormais la connectivité nécessaire pour une scie nouvellement développée. La solution se distingue entre autres par le câblage simple, le paramétrage libre des entrées et sorties, leur classe de protection IP67 - et la mise en œuvre rapide.
Les anciens Romains l'appréciaient autant que les bâtisseurs de magnifiques églises et palais du Moyen Âge et des temps modernes : le calcaire du Jura franconien. Sa couleur chaude donne aux bâtiments un aspect très particulier. Cependant, la région entre Nuremberg et Ingolstadt n'a pas seulement produit un matériau de construction qui est toujours demandé dans le monde entier - mais aussi un fabricant international leader de systèmes pour le traitement de ce type de roche et d'autres : l'entreprise Löffler de Langenaltheim près d'Eichstätt, qui a démarré en 2017 avec la société de Bayreuth Burkhardt-Hensel fusionnée pour former Burkhardt-Löffler.
Forte d'une large clientèle, notamment en Europe centrale, en Amérique du Nord et en Australie, Burkhardt-Löffler est désormais présente dans de nombreux pays à travers le monde. Les clients utilisent les systèmes de Franconie, par exemple, pour fabriquer des plans de travail de cuisine en pierre naturelle et artificielle ainsi qu'en céramique - une tâche qui nécessite le plus haut niveau de précision, car les évidements pour les éviers ou les tables de cuisson, par exemple, doivent être fraisés pour une fraction de millimètre. La fabrication des panneaux de façade, autre grand domaine d'application des systèmes, nécessite également le plus grand soin possible.