Alimentation et transfert de données : le fonctionnement du maître SMI
Comme avec DALI, un câble à cinq conducteurs relie les contrôleurs électroniques aux entraînements, fournissant l'alimentation et la transmission de données. La distance peut aller jusqu'à 350 m - avec un débit allant jusqu'à 2400 bit/s. La ligne de bus est fournie par deux fils libres, auxquels un maximum de 16 entraînements peuvent être connectés. Le maître SMI est conçu pour les moteurs SMI 230 V AC et la version 753-1631 pour les dispositifs d'ombrage avec entraînements « LoVo » (24 V). Le maître SMI offre quelques fonctionnalités spécifiques bien utiles: par ex., la fonction « Autoreplace » permet à l'exploitant de bâtiment d'échanger un moteur défectueux sans devoir accéder au programme de commande. En mode « offline », on peut réaliser des paramétrages de modules, des configurations et des adressages sans connexion avec le contrôleur. Et avec le mode « easy-Modus », une commande de store est possible sans programmation coûteuse d'API.
Date de disponibilité : 2ème trimestre 2017