Bornes et connecteurs Connecteurs pour circuits imprimés avec leviers

Les bornes PCB et les connecteurs PCB avec leviers doivent résister à une grande variété d'exigences - qu'il s'agisse de machines, de systèmes et d'appareils de plus en plus petits ou de conditions exigeantes.

WAGO propose une large gamme de bornes pour circuits imprimés particulièrement compacts et de connecteurs à levier, jusqu'aux produits pour l'électronique de puissance. Le levier permet un câblage simple sur le terrain. La connexion d'appareils sans outil est particulièrement avantageuse dans les espaces d'installation étroits ou difficiles d'accès. La position claire du levier assure une sécurité supplémentaire : si le levier est ouvert, le point de connexion l'est également. Si le levier est fermé, le point de connexion est fermé.

Vos avantages :

  • Gamme étendue de produits de 0,14 à 25 mm2

  • Câblage sans outil grâce à la connexion à levier

  • Insertion directe par Push-in CAGE CLAMP®

  • Sens de raccordement du conducteur parallèle ou perpendiculaire au circuit imprimé

  • Possibilité de test dans les deux axes

Aperçu des produits

Découvrez nos bornes et connecteurs pour circuits imprimés à leviers

Bornes pour circuits imprimés avec Push-in CAGE CLAMP® et levier

Les bornes pour circuits imprimés avec Push-in CAGE CLAMP® et leviers (séries 2604, 2606 et 2616) sont utilisées sans outils et intuitivement avec le levier. Avec les dimensions compactes, la capacité élevée de charge en courant et la technologie de connexion utilisée, les terminaux permettent plus de vitesse et de commodité dans le câblage. Le fonctionnement avec levier assure un faible niveau de force lors de la fermeture pour un contact sécurisé. Les positions de verrouillage du levier sont claires (ouvertes ou fermées), la réalisation de la position respective est en outre claire grâce à un signal de clic audible. La connexion du conducteur peut être faite horizontalement ou verticalement à la carte de circuit imprimé et offre également deux possibilités de test à 0° ou 90° par rapport au sens de connexion.

Vos avantages :

  • Câblage plus rapide et confortable

  • Manipulation et raccordement intuitif sans outil grâce au levier

  • Contact sûr par simple fermeture

  • Position claire du levier (en position ouverte ou fermée)

Connexion de circuit imprimé pratique avec système de connecteurs

La famille de connecteurs avec leviers pour toutes les classes de puissance : MCS MINI, MCS MAXI 6 et MCS MAXI 16 couvrent une plage de section de 0,14 à 25 mm², de sorte qu'il existe le bon connecteur pour circuits imprimés pour chaque application - que ce soit pour des applications compactes ou de puissance plus élevée. Grâce au levier intuitif, les conducteurs peuvent être câblés directement à la main.

Vos avantages :

  • Fonctionnement intuitif et sans outil avec connexion à levier

  • L'interception des conducteurs par plaques de décharge de traction en option est possible.

  • Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®

  • Codage et verrouillage en option possibles

Nouveautés

Bornes pour circuits imprimés version 30°

Avec les bornes pour circuits imprimés de la série 2606 et 2616, les conducteurs peuvent être connectés avec un angle de 30° par rapport au circuit imprimé en plus de l'orientation 0° et 90°. Elles ont les mêmes caractéristiques techniques que les bornes pour circuits imprimés de la série 2606 ou 2616 en version 0° et 90°. Étant donné qu'elles ont la même empreinte que les bornes des versions 0° et 90°, elles peuvent être changées de manière flexible lors de la création du circuit imprimé. Les bornes sont par ex. utilisées dans des coffrets muraux ou des installations photovoltaïques.

Accessoires

Adaptateur de montage - peut être utilisé de manière flexible pour un montage stable et fiable sur rail DIN et en surface

Une fixation solide qui peut être utilisée de manière flexible : c'est ce qu'offrent les adaptateurs de montage pour les systèmes de connecteurs pour circuits imprimés MCS MAXI 6 et 16 avec leviers. Fixez facilement des connexions volantes pour des sections jusqu'à 25 mm2 dans votre application – sur un rail de montage (DIN 35) ou une surface.

Plaques de verrouillage centralisé et de décharge de traction - sécurité maximale dans le plus petit espace

Une sécurité maximale et une manipulation confortable, même dans les espaces les plus restreints : tels sont les avantages offerts par le verrouillage central avec et sans plaque de décharge de traction pour tous les connecteurs pour circuits imprimés WAGO MCS MAXI 16 de la série 832.

Solutions de verrouillage - sécurité maximale avec un minimum d'espace requis

Une sécurité maximale avec un encombrement minimal et une plus grande flexibilité dans la conception de l'appareil - c'est ce qu'offrent les trois systèmes de verrouillage du système de connecteurs pour circuits imprimés MCS MAXI 6. Cela signifie que les développeurs en électronique ont toujours l'option de verrouillage optimale à portée de main pour protéger leurs applications contre la déconnexion involontaire du connecteur.

Plus d'informations

Apprenez-en plus sur le sujet

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits WAGO dans le domaine des bornes et connecteurs pour circuits imprimés avec leviers.

Bornes et connecteurs pour circuits imprimés WAGO avec levier

Découvrez dès maintenant les avantages et les applications possibles !

Votre contact chez WAGO

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links