Nouveautés

Câblage sans erreur de capteurs/actionneurs : les bornes pour capteurs et actionneurs, avec niveau de signal enfichable TOPJOB®S

Avec les nouvelles versions des bornes pour capteurs/actionneurs de la série 2020, le câblage des capteurs/actionneurs entre la boîte de dérivation et l'armoire de commande peut être enfichable pour la première fois.

Les lignes de signaux et l'alimentation sont combinées dans un connecteur. Le connecteur préassemblé facilite, par exemple, la construction de machines et d'installations modulaires. Le codage sans ambiguïté des connecteurs et des bornes élimine pratiquement les erreurs de câblage, quel que soit le soin apporté par l'opérateur.

Bornes pour capteurs/actionneurs de la gamme TOPJOB®S

Avec un encombrement de seulement 3,5 mm par capteur connecté, les nouvelles bornes pour capteurs et actionneurs TOPJOB®S offrent une possibilité optimale de connecter de nombreux capteurs dans un espace réduit. Les bornes conviennent parfaitement pour les sections de conducteurs de 0,34 à 0,75 mm² usuelles dans ces applications. Leur affiliation au programme de bornes sur rail TOPJOB®S leur confère de nombreux avantages : la technologie Push-in CAGE CLAMP® intégrée permet un raccordement rapide et garantit une liaison sûre même dans des environnements difficiles. La gamme de contacts de pontage multifonctionnelle forme la base d'une flexibilité des plus élevées et offre la solution adaptée pour toutes les tâches de pontage. Par exemple, un nombre illimité de bornes peuvent être connectées au peigne de pontage. Toutes les bornes sur rail TOPJOB® S peuvent être repérées en un minimum de temps avec des bandes de marquage continues imprimables sur plusieurs lignes.