Bornes sur rail de puissance avec force de contact optimale : POWER CAGE CLAMP
La POWER CAGE CLAMP est synonyme de force de contact optimale pour des sections de conducteur jusqu'à 35, 50, 95 et 185 mm2. Elles sont particulièrement adaptées aux applications énergivores dans la construction de machines et d'installations ainsi que dans le secteur de l'énergie. Les bornes sur rail de puissance sont également homologuées pour les applications Ex e.
Tous les secteurs d'utilisation : remplissent les plus hautes exigences, comme dans les secteurs du transport ferroviaire et maritime
Convient pour les conditions difficiles : résistant à la chaleur et au froid même à des charges plus élevées
Technique de raccordement par ressort résistant aux vibrations, sans entretien