Série 2059 – pour les dimensions les plus petites
Avec seulement 2,7 mm de hauteur, la plus petite borne WAGO est la solution idéale pour les très petits modules LED. Avec une section de conducteur de jusqu'à 0,5 mm2 (rigide), la série 2059 permet le câblage de sections de conducteurs communes dans le plus petit espace. Les éléments de connexion facilitent la connexion des modules LED entre eux.
Avantages :
Hauteur compacte de seulement 2,7 mm
Insertion directe des conducteurs rigides
Section du conducteur : AWG 26 … AWG 20 (0,14 mm … 0,5 mm, rigide)
Déconnexion simple avec outil de manipulation
Réalisation de différents nombres de pôles par juxtaposition sans perte de pôles entre des versions de 1 à 3 pôles – Réduction du nombre des variantes en production
Pas : 3 mm
Livraison en emballage « Tape-and-Reel » pour intégration complète dans le processus SMT.