Nouveautés

Connexion d'appareil pratique avec la série 2601

  • 12/23/2024
  • Câblage sans outils avec la borne pour circuits imprimés particulièrement compacte avec levier pour des sections jusqu'à 1,5 mm².

    Le raccordement de petites sections de conducteurs sur le terrain est désormais encore plus simple ! La première borne pour circuits imprimés particulièrement compacte et sans outil avec technologie à levier pour des sections de 0,14 à 1,5 mm² ou de 26 à 16 AWG : la série 2601 assure un câblage simple et rapide.

    Les conducteurs rigides et souples avec embouts d'extrémités peuvent être enfichés directement grâce au Push-in CAGE CLAMP ®. Connexion des conducteurs souples et déconnexion de tous les types de conducteurs, simplement et rapidement grâce à la connexion avec levier. Le câblage sans outil est intuitif dans le monde entier et la technologie à levier garantit que le point de contact est toujours fermé en toute sécurité. Grâce à sa petite taille, la borne pour circuits imprimés compacte prend peu de place sur le circuit imprimé. La série 2601 peut être connectée avec un pas de 3,5 mm horizontalement et verticalement au circuit imprimé. Par exemple, elle trouve sa place dans des applications dans l'électronique industrielle, les blocs d'alimentation, les installations domestiques intelligentes ou sur les tableaux de commande. Sur demande, la série 2601 peut même être repérée ou imprimée par le devant et le dessus. Avec la série 2601, WAGO complète désormais sa gamme de produits unique de bornes pour circuits imprimés à levier dans toutes les classes de performances en tant que solution idéale pour connecter des appareils sur le terrain.

    Référence : 2601-xxx

    Disponibilité : à partir du 1er trimestre/2022

    Borne pour circuits imprimés; Levier; 4 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; gris
    Réf. 2604-1103

    Borne pour circuits imprimés; Levier; 4 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; gris

    Borne pour circuits imprimés; Levier; 6 mm²; Pas 7,5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; gris
    Réf. 2606-1103/020-000

    Borne pour circuits imprimés; Levier; 6 mm²; Pas 7,5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; gris

    Borne pour circuits imprimés; Levier; 16 mm²; Pas 10 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; gris
    Réf. 2616-1103/020-000

    Borne pour circuits imprimés; Levier; 16 mm²; Pas 10 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; gris

    Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; noir
    Réf. 2086-1223

    Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; noir

    Borne pour circuits imprimés; 4 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; gris
    Réf. 2624-1103

    Borne pour circuits imprimés; 4 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; gris

    Choose Your Upgrade !

    Les bornes et connecteurs pour circuits imprimés sont les protagonistes de votre circuit imprimé lorsqu'il s'agit de la transmission fiable et sûre des signaux. Il y a un vrai héros dans chaque borne et connecteur - adapté aux exigences spécifiques de votre circuit imprimé. Qui choisissez-vous ?

    Bornes pour circuits imprimés

    Pour le raccordement de circuits imprimés à l'environnement de votre appareil, WAGO propose une gamme complète de bornes pour circuits imprimés avec des sections de conducteurs de 0,08 à 16 mm2. Dans des mesures de pas en mètres ou en pouces de 2,5 à 20 mm, WAGO offre la solution adaptée à votre application.

    Bornes et connecteurs pour circuits imprimés WAGO avec levier

    Découvrez dès maintenant les avantages et les applications possibles !