Bornes sur rail enfichables

Les systèmes de bornes sur rail X-COM®-SYSTEM et X-COM®S-SYSTEM ainsi que X-COM®S-SYSTEM-MINI sont principalement utilisés pour les armoires de commande et de contrôle (par exemple dans la technique ferroviaire). Ils remplissent les tâches de bornes sur rail et sont modulables et enfichables. Ils sont convaincants par un gain de temps et d'argent sur le câblage du système lors de la production, de l'assemblage, de l'exploitation et de la maintenance.

Vos avantages :

  • Économisez des coûts et du temps grâce au préassemblage et à la protection contre les erreurs

  • Tests possibles de groupes partiels préassemblés avant le montage

  • Remplacement rapide et sans erreur en cas de besoin par des modules prêts

Aperçu des produits

La famille de produits X-COM® et X-COM®S

xcom-system_durchgaengige-steckbarkeit_2000x2000px.jpg

X-COM®-SYSTEM

De nombreuses variantes dans le programme X-COM®-SYSTEM. En plus du montage sur rail DIN, le système comprend également des composants pour circuit imprimé ou pour les connexions volantes ainsi que pour le montage sur des surfaces ou comme traversées de boîtier. Les milliards de connexions éprouvées CAGE CLAMP® garantissent la sécurité dans tous les domaines d'application.


Avantages :

  • Prévention des erreurs : 100% de protection contre les erreurs en codant les groupes de mêmes pôles

  • Sécurité : mesures de sécurité mécaniques par cliquet de verrouillage ou plaques de décharge de traction

  • Test simple par ouvertures de test pour fiche de contrôle dans les connecteurs femelle et les bornes de base.

  • Possibilités de pontage dans les connecteurs femelles et les bornes de base : les connexions de pôles désirés sont maintenus même en enlevant le connecteur femelle.

  • Remplacement des connecteurs lourds de 500 V / 32 A à un prix raisonnable

xcom_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM

Le système X-COM®S-SYSTEM est disponible en deux largeurs de bornes : série 2020 (largeur 3,5 mm) et série 2022 (largeur 5,2 mm). Il est compatible avec les bornes sur rail TOPJOB®S et profite ainsi de nombreux accessoires de la famille de bornes sur rail TOPJOB®S, par ex. pour le pontage et le repérage.

Avantages :

  • Connexion de conducteurs jusqu'à 1,5 mm2 pour une largeur de bornes de seulement 3,5 mm ainsi que 4 mm2 pour une largeur de seulement 5,2 mm.

  • Câblage rapide grâce à Push-in CAGE CLAMP® – enfichage direct de conducteurs rigides, semi-rigides et souples avec embouts d'extrémité

  • On évite les erreurs d'enfichage grâce au codage de groupes de même pôle

  • Protection des connecteurs femelles par cliquet de verrouillage et plaques de décharge de traction

  • Solution pour toutes les tâches de pontage grâce au programme de pontage multifonctionnel (par ex. contact de pontage horizontal pour pontage sans fin)

  • Double logement de pontage pour permettre diverses options de pontage

  • Affectation claire grâce à des bandes de repérage imprimables sur plusieurs lignes et des étiquettes de repérage WMB

xcom-s-system-fuer-ex_2000x2000px.jpg

Câblage système jusque dans les zones Ex

Les bornes sur rail enfichables du système X-COM®S-SYSTEM sont aussi disponibles en version Ex. Ces versions sont certifiées pour le type de protection « nA » et peuvent être utilisées dans les milieux à risques d'explosion de la zone 2.

Avantages :

  • Interchangeable rapidement et sans erreur en raison de la protection 100% contre l'inversion et les contacts - également dans les zones Ex, par ex. sur les plates-formes offshore

  • Sécurité supplémentaire grâce à des cliquets de verrouillage raccourcis qui rendent difficile la déconnexion accidentelle

  • Le système X-COM®S-SYSTEM pour applications Ex est conçu et certifié pour une section maximale de conducteurs de 4 mm2 et un courant nominal de 20 A.

WAGO X-COM®S-SYSTEM avec entrées et sorties enfichables

WAGO a ajouté une autre variante aux bornes sur rail enfichables X-COM®S-SYSTEM. Dans cette version, l'entrée et la sortie peuvent être branchées en même temps. Une borne avec tous les avantages système des bornes sur rail enfichables X-COM®S-SYSTEM se trouve entre les connecteurs. Avec cette solution purement enfichable et modulaire, le client bénéficie d'un gain de temps notable.

Avantages :

  • Enfichable en permanence : les faisceaux de câbles pré-assemblés permettent de gagner du temps, d'éviter les erreurs et de minimiser ainsi les coûts.

  • Codable : le codage empêche de manière fiable la connexion incorrecte de connecteurs femelles avec le même nombre de pôles.

  • Protection contre les contacts : même lorsqu'elle est déconnectée, une protection fiable contre les pièces sous tension est garantie.

  • Accessoires compatibles : les mêmes accessoires que pour le système de bornes sur rail TOPJOB® S peuvent être utilisés.

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits de la famille X-COM®.

Brochures

Vous avez besoin de plus d'informations sur X-COM®-SYSTEM ? Cliquez ici pour la brochure.

Votre contact au sein de WAGO

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links