Connecteurs pour circuits imprimés MCS MINI avec leviers équipés de nombreux accessoires.
Le système de connecteurs MCS MINI avec leviers est idéal pour la connexion sur le terrain sans outil de connecteurs d'E/S sur des appareils. Le connecteur femelle compact pour sections de 0,14 à 1,5 mm² se distingue désormais par de nouveaux accessoires également adaptés à une installation sur le terrain. Les plaques de décharge de traction et les deux options de verrouillage, qui peuvent être montées latéralement ou au centre du connecteur femelle, offrent une sécurité et une flexibilité supplémentaires. Des éléments de codage et un contact de pontage à 2 pôles complètent la gamme.