Connexion de circuits imprimés en pratique

Fiabilité maximale 365 jours par an

  • 6/19/2025
  • Dans les systèmes de sécurité, tous les composants doivent fonctionner de manière fiable, 24 heures sur 24. Cela concerne également la technique de connexion des circuits imprimés. Dans les systèmes d’alarme, les bornes et les connecteurs des circuits imprimés transmettent une grande variété de signaux essentiels au bon fonctionnement.

    Les systèmes de sécurité doivent fonctionner de manière fiable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Qu'il s'agisse de détecteurs de mouvement, de terminaux de contrôle d'accès, d'alarmes incendie ou d'autres composants d'un système d'alerte de danger, la sécurité consiste à protéger la vie, les membres et les biens. La fiabilité est donc primordiale – la fiabilité de tous les composants, y compris la technologie de connexion des circuits imprimés.

    L'entreprise TELENOT, basée à Aalen, développe depuis plus de cinq décennies des technologies de sécurité pour les bâtiments commerciaux, industriels, publics et privés. En tant qu'un des leaders du marché dans la région DACH, TELENOT offre une technologie de sécurité électrique pour le contrôle des cambriolages, des incendies et des accès. TELENOT fait confiance à WAGO pour la technologie de connexion des circuits imprimés de la centrale d'alarme anti-intrusion hiplex®.

    Système de connecteurs picoMAX® pour raccordement d'appareils

    La centrale d'alarme intrusion hiplex 8400H gère entre autres les lecteurs de contrôle d'accès, les détecteurs de mouvement, les panneaux de contrôle tactiles ainsi que les détecteurs d'incendie, d'eau et de gaz. La centrale d'alarme intrusion répond aux exigences de sécurité les plus élevées. Elle est modulaire et peut ainsi être adaptée au bâtiment correspondant. « Dans le "cerveau" de notre installation - la centrale d'alarme - nous misons sur picoMAX® de WAGO », explique Armin Bullinger, responsable du développement chez TELENOT. picoMAX® est le système de connecteurs compact qui utilise la force de contact d'un ressort unique en acier chrome-nickel - à la fois pour le raccordement du conducteur et pour le contact du connecteur mâle. Ainsi, picoMAX® est nettement plus compact que les autres systèmes de connecteurs. En tant que connecteur classique et dans la version picoMAX® eCOM comme borne enfichable pour circuits imprimés, le système de connecteurs est toujours une solution intelligente pour le montage automatique. La centrale d'alarme intrusion hiplex 8400H est disponible depuis 2017. Dans le système, TELENOT a misé dès le début sur picoMAX®, si bien que plus de deux millions de points de contact picoMAX® ont été installés dans la connexion de terrain. TELENOT a déjà acquis de l'expériences avec picoMAX® dans les modèles précédents de ses centrales d'alarme intrusion.

    Grande facilité d'installation grâce à la force du ressort et à la possibilité d'enfichage

    L'entreprise a choisi la version eCOM pour l'hiplex 8400H. picoMAX® eCOM se passe de boîtier pour connecteurs mâles et est donc particulièrement compacte. « Nous avons opté pour la version eCOM car elle peut être alignée sans perte de pôles », explique Armin Bullinger. Tous les capteurs de bâtiment sont connectés à la centrale d'alarme, ce qui nécessite de nombreux pôles de connexion. picoMAX® se trouve sur le circuit imprimé central du système, auquel d'autres périphériques sont connectés. Par exemple, divers capteurs, tels que des détecteurs de mouvement, d'eau ou de gaz, mais aussi le contrôle d'accès. Comme picoMAX® eCOM peut être connecté en série sans perte de pôles, TELENOT économise beaucoup d'espace sur le circuit imprimé avec la borne.

    « Avant d'utiliser picoMAX®, nous montions une borne à souder sur le circuit imprimé. La borne à souder devait être fixée manuellement sur le circuit imprimé. « Cette étape de travail n'est désormais plus nécessaire car nous avons pu intégrer picoMAX® dans le processus d'assemblage automatique », d'après le responsable du développement, en expliquant les avantages du connecteur WAGO. De plus, selon Bullinger, ses clients - les installateurs de la centrale d'alarme - privilégient aujourd'hui les bornes et connecteurs avec technologie à ressort. « Nos clients ne veulent plus souder. C'est compliqué et cela prend du temps, en particulier pour les conducteurs souples. De plus, la sécurité de contact est plus élevée avec la force d'un ressort qu'avec des bornes à souder ou à vis », décrit-il. « L'expérience de montage est tout simplement meilleure avec picoMAX® », déclare Armin Bullinger.

    Circuits imprimés adaptés aux tensions particulièrement basses

    « L'un des défis était la faible plage de courant et de tension avec laquelle travaille notre centrale d'alarme », se souvient Armin Bullinger, « Nous parlons de courants de l’ordre du microampère et de tensions inférieures à un volt ». En général, dans les données techniques des bornes et connecteurs pour circuits imprimés, seules les valeurs maximales de la tension sont indiquées. En collaboration avec le laboratoire accrédité de WAGO, TELENOT a pu confirmer que les bornes fonctionnaient de manière sûre et fiable, même avec des tensions particulièrement faibles de moins d'un volt.

    « Nous avons travaillé en étroite collaboration pour le développement. « Grâce à la culture de feedback positive avec WAGO, nous avons pu surmonter tous les défis », déclare Armin Bullinger, décrivant le partenariat entre TELENOT et WAGO. L'entreprise mise donc également sur picoMAX® pour la prochaine génération de système d'alarme anti-intrusion hiplex.

    Unsere Sicherheitssysteme gehören zur kritischen Infrastruktur. Wir müssen sie mit allen Komponenten durch die Prüf- und Zertifizierungsstelle der VdS Schadenverhütung GmbH gemäß VdS 2110 prüfen und freigeben lassen. Sie werden dort auf höchste Sicherheit geprüft. Dafür brauchen wir zuverlässige Leiterplatten-Anschlusstechnik.

    Armin Bullinger

    picoMAX® - une famille pour toutes les applications - du niveau du signal à l'alimentation

    picoMAX® est le système de connecteurs compact au design innovant. Le système utilise la force du ressort deux fois. En d'autres termes, le ressort en acier au chrome-nickel sert au contact du connecteur mâle et au raccordement du conducteur. Cela rend picoMAX® plus compact que les autres systèmes de connecteurs, économisant ainsi de l'espace sur le circuit imprimé. On peut utiliser picoMAX® comme connexion fil à carte, carte à fil et fil à fil ou traversée.

    La borne au niveau du signal et pour l'alimentation

    On peut commander le système de connecteurs picoMAX® dans des pas de 3,5 mm, 5,0 mm et 7,5 mm comme borne pour circuits imprimés droite ou coudée. Des sections de conducteur de 0,2 à 1,5 mm² peuvent être câblées pour un pas de 3,5 mm. Cette version est idéale pour le câblage au niveau du signal. Au pas de 5 mm et 7,5 mm, des sections de conducteur de 0,2 à 2,5 mm² peuvent être introduites dans les points de serrage. Elle peut par ex. être utilisée pour l'alimentation en courant. Grâce à la technologie de connexion éprouvée Push-in CAGE CLAMP®, les conducteurs rigides et les conducteurs avec embout d'extrémité peuvent être connectés directement sans outil.

    Intégration dans le processus de soudage

    En tant que borne enfichable pour circuits imprimés, picoMAX® eCOM peut également être intégré dans des processus de soudage par refusion automatique (THR). Le matériau utilisé pour le connecteur femelle avec est en PPA résistant à la température et renforcé par fibre de verre. Pour une sécurité suffisante lors du soudage, on a des contacts en argent qui résistent à des températures très élevées allant jusqu'à 260 °C dans le four à refusion. La rentabilité de la solution eCOM peut être encore augmentée avec les emballages en ruban et bobine, car les pièces peuvent être utilisées efficacement dans les machines d'assemblage.

    Connect. femelle THT p. 1 cond. ; droit; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 2 pôles; Broche à souder Ø 1 mm; 1,50 mm²; gris clair
    Réf. 2091-1172

    Connect. femelle THT p. 1 cond. ; droit; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 2 pôles; Broche à souder Ø 1 mm; 1,50 mm²; gris clair

    Connect. femelle THT p. 1 cond. ; droit; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 4 pôles; Broche à souder Ø 1 mm; 1,50 mm²; gris clair
    Réf. 2091-1174

    Connect. femelle THT p. 1 cond. ; droit; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 4 pôles; Broche à souder Ø 1 mm; 1,50 mm²; gris clair

    Connect. femelle THT p. 1 cond. ; coudé; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 4 pôles; Broche à souder Ø 1 mm; 1,50 mm²; gris clair
    Réf. 2091-1374

    Connect. femelle THT p. 1 cond. ; coudé; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 4 pôles; Broche à souder Ø 1 mm; 1,50 mm²; gris clair

    Connect. femelle THT p. 1 cond. ; droit; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; Broche à souder Ø 1,4 mm; 2,50 mm²; gris clair
    Réf. 2092-1173

    Connect. femelle THT p. 1 cond. ; droit; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; Broche à souder Ø 1,4 mm; 2,50 mm²; gris clair

    Connect. femelle THT p. 1 cond. ; droit; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 4 pôles; Broche à souder Ø 1,4 mm; 2,50 mm²; gris clair
    Réf. 2092-1174

    Connect. femelle THT p. 1 cond. ; droit; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 4 pôles; Broche à souder Ø 1,4 mm; 2,50 mm²; gris clair

    Connect. femelle THT p. 1 cond. ; droit; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 6 pôles; Broche à souder Ø 1,4 mm; 2,50 mm²; gris clair
    Réf. 2092-1176

    Connect. femelle THT p. 1 cond. ; droit; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 6 pôles; Broche à souder Ø 1,4 mm; 2,50 mm²; gris clair