Cela ne s'est pas encore produit dans le monde : des connecteurs pour l'électronique de puissance avec levier. Les utilisateurs peuvent ainsi câbler des sections jusqu'à 25 mm² directement à la main. La nouvelle famille de connecteurs élargit le système MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) de WAGO.
Les nouveaux connecteurs sont conçus pour être disponibles en deux versions (fils-à-fils et fils-à-carte), chacun de 2 à 6 pôles, et pour une section nominale de 16 mm², avec des données de référence jusqu'à 1000 V et jusqu'à 76 A (CEI). La connexion avec Push-in CAGE CLAMP® convient à tous les types de conducteurs et permet l'enfichage direct de conducteurs rigides et de conducteurs souples avec embouts d'extrémité. Étant donné que les conducteurs rigides et souples avec la plus grande section (25 mm²) peuvent être raccordés au-delà de la section nominale, les nouveaux connecteurs MCS MAXI 16 offrent un gain de place particulier.