Nouveautés

Double efficacité : prise pour armoire électrique avec double raccordement

Aperçu des produits

Prise pour armoire de commande; pour montage par vis et rail porteur; pour connecteur mâle de type E, CEE 7/5; courant en FR, BE, PL; avec indication d'état par LED; avec connexion double Push-in CAGE CLAMP®; gris clair
Réf. 709-571

Prise pour armoire de commande; pour montage par vis et rail porteur; pour connecteur mâle de type E, CEE 7/5; courant en FR, BE, PL; avec indication d'état par LED; avec connexion double Push-in CAGE CLAMP®; gris clair

Prise pour armoire de commande; pour montage par vis et rail porteur; pour connecteur mâle de type E, CEE 7/5; courant en FR, BE, PL; avec indication d'état par LED; avec connexion double Push-in CAGE CLAMP®; jaune de sécurité
Réf. 709-572

Prise pour armoire de commande; pour montage par vis et rail porteur; pour connecteur mâle de type E, CEE 7/5; courant en FR, BE, PL; avec indication d'état par LED; avec connexion double Push-in CAGE CLAMP®; jaune de sécurité

Prise pour armoire de commande; pour montage par vis et rail porteur; pour connecteur mâle de type E, CEE 7/5; courant en FR, BE, PL; avec indication d'état par LED; avec connexion double Push-in CAGE CLAMP®; rouge
Réf. 709-573

Prise pour armoire de commande; pour montage par vis et rail porteur; pour connecteur mâle de type E, CEE 7/5; courant en FR, BE, PL; avec indication d'état par LED; avec connexion double Push-in CAGE CLAMP®; rouge

Prise pour armoire de commande; pour montage par vis et rail porteur; pr connecteur type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); courant en DE, NL, AT; avec indication d'état par LED; avec connexion double Push-in CAGE CLAMP®; gris clair
Réf. 709-581

Prise pour armoire de commande; pour montage par vis et rail porteur; pr connecteur type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); courant en DE, NL, AT; avec indication d'état par LED; avec connexion double Push-in CAGE CLAMP®; gris clair

Prise pour armoire de commande; pour montage par vis et rail porteur; pr connecteur type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); courant en DE, NL, AT; avec indication d'état par LED; avec connexion double Push-in CAGE CLAMP®; jaune de sécurité
Réf. 709-582

Prise pour armoire de commande; pour montage par vis et rail porteur; pr connecteur type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); courant en DE, NL, AT; avec indication d'état par LED; avec connexion double Push-in CAGE CLAMP®; jaune de sécurité

Prise pour armoire de commande; pour montage par vis et rail porteur; pr connecteur type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); courant en DE, NL, AT; avec indication d'état par LED; avec connexion double Push-in CAGE CLAMP®; rouge
Réf. 709-583

Prise pour armoire de commande; pour montage par vis et rail porteur; pr connecteur type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); courant en DE, NL, AT; avec indication d'état par LED; avec connexion double Push-in CAGE CLAMP®; rouge

Prise pour armoire de commande; pour montage par vis et rail porteur; pr connecteur type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); courant en DE, NL, AT; avec indication d'état par LED; avec connexion double Push-in CAGE CLAMP®; orange
Réf. 709-584

Prise pour armoire de commande; pour montage par vis et rail porteur; pr connecteur type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); courant en DE, NL, AT; avec indication d'état par LED; avec connexion double Push-in CAGE CLAMP®; orange

Des temps de montage réduits

Les prises d'armoire de commande pour fiches Schuko et Euro facilitent énormément le travail dans la construction de tableaux électriques La double connexion coudée avec Push-In-Cage Clamp permet une connexion simple et rapide dans la direction de la vue. Les modèles de connexion colorés assignent clairement les potentiels, le risque de mauvais câblage est réduit.

Plus de flexibilité

En raison de la double connexion, plusieurs prises peuvent être connectées – Les douilles doubles sont donc une chose du passé, les circuits peuvent être facilement étendus. Cela économise de l'espace dans l'entrepôt et offre plus de flexibilité dans la conception de l'installation de commutation.

L'installation de la prise devient une question mineure : la tension du secteur, nécessaire pour charger les batteries, pour la connexion des luminaires ou pour le fonctionnement de l'ordinateur portable et de l'imprimante, est disponible rapidement et en toute sécurité. Les prises sont disponibles en trois versions de couleur pour identifier clairement les circuits standard (gris), les circuits ASC (rouge) et les circuits en permanence sous-tension (jaune).

Il y a aussi une flexibilité maximale lors de l'assemblage. Les prises sont équipées d'un pied encliquetable DIN 35 et de trous pour la fixation par vis, de sorte que l'installation sur un rail DIN ou sur une surface lisse est possible.

Les nouvelles prises d'armoire de commande à double connexion devraient être disponibles à partir d'avril 2018.