La main à la pâte ! Technologie de raccordement de WAGO :

Qu'il s'agisse de construction d'armoires électriques, d'électronique industrielle ou d'installation électrique : le levier WAGO permet de raccorder des conducteurs sans outils - simplement, rapidement et en toute sécurité.

  • - Intuitif dans le monde entier

  • - Sans outils

  • - Pour tous types de conducteurs

Bornes d'installation à levier

Câblage de l'interphone, raccordement de la lumière ou de la cuisinière : grâce au levier, le câblage avec les bornes de raccordement de la série 221 est simple, rapide et sûr à la main

Bornes pour circuits imprimés à levier

Le raccordement des bornes de circuit imprimé dans l'électronique industrielle ne nécessite aucun outil. Le câblage est également très facile à la main. Les bornes de circuits imprimés avec leviers rendent cela possible.

Connecteur de carte à levier

Les connecteurs PCB à levier permettent de connecter facilement l'électronique industrielle sur place, sur le terrain - sans outils et confortablement à la main.

Bornes sur rail à levier

Le câblage de l'armoire de commande est intuitif et ce, dans le monde entier grâce aux bornes modulaires à levier. L'ouverture et la fermeture du point de serrage se font facilement à la main.

Votre contact au sein de WAGO

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links