Le futur réside dans la simplicité

Installation de bâtiment précâblée

L'installation électrique par enfichage est l'un des thèmes d'avenir dans l'installation moderne en bâtiment et est de plus en plus prisée par les planificateurs et installateurs électriques. Pour une bonne raison : elle fonctionne avec des câbles et des connecteurs planifiés et confectionnés avec des connecteurs d'installation de manière structurée en amont et qui doivent seulement être assemblés selon le principe « Plug & Play » sur le chantier. Cela permet de gagner du temps, d'éviter les erreurs et de simplifier la maintenance.

Les avantages de l'installation enfichable :

  • Installation rapide et conforme aux normes de tous les équipements grâce au Plug&Play

  • Les erreurs d'installation sont pratiquement éliminées grâce à la protection contre les erreurs

  • L'énergie là où elle est nécessaire : un acheminement des câbles structuré et planifiable permet le placement ciblé des prises

  • Sécurité élevée du système grâce à des câbles assemblés et testés en usine

Qu'est-ce qu'une installation électrique enfichable ?

L'installation électrique enfichable est la version Plug&Play de l'installation électrique. Le système de précâblage se compose d'un grand nombre de composants différents et de câbles pré-assemblés, qui sont planifiés avant l'installation pour correspondre à l'application respective, puis simplement branchés sur le chantier. Par rapport à une installation classique, un circuit jusqu'au consommateur est réalisé en très peu de temps par simple branchement - y compris une protection à 100 % contre les erreurs.

Où est-ce utilisé ?

L'installation plug-in prend tout son sens lorsqu'il s'agit d'exigences d'installation répétitives ou planifiées dans des bâtiments d'infrastructure typiques tels que des immeubles de bureaux, des hôpitaux, des écoles, des garderies, des maisons de retraite ou des centres commerciaux. Les applications typiques sont les installations de luminaires dans les plafonds suspendus, les installations électriques dans les conduits de parapet et les murs creux, et l'installation de boîtiers de sol et de répartiteurs de système dans les planchers surélevés.

Quels sont les avantages ?

L'installation électrique enfichable permet aux projets de construction d'être achevés dans les délais grâce à une planification préalable et à une installation structurée sur le chantier. Les temps de montage et les erreurs d'installation sur le chantier sont réduits dans la même mesure - pour des projets achevés jusqu'à 70 % plus rapidement et des coûts totaux réduits de 30 %. Le codage mécanique des faces d'accouplement ainsi que la coloration simplifient davantage l'installation et la rendent sûre et sans erreur. Le transport de systèmes de bus tels que DALI pour la gradation de l'éclairage ou SMI pour les systèmes d'ombrage est possible sans aucun problème.

Avantages

Le futur réside dans la flexibilité !

Plus digitales, plus automatisées et plus flexibles : les exigences vis-à-vis des bâtiments et de leur installation évoluent. Cela nécessite de nouvelles compétences et des profils d'exigences étendus de la part des planificateurs et des installateurs. L'installation électrique enfichable aide à suivre le rythme de ces nouveaux défis, car elle est parfaitement adaptée aux exigences élevées de l'installation du bâtiment : avec les systèmes d'installation enfichables, vous pouvez facilement combiner installation et automatisation, pour ainsi brancher votre installation de manière innovante sans la bloquer - rapidement, en toute sécurité et sans erreur.

L'avenir est dans la durabilité !

Plus précieuse, plus écologique et plus durable : la construction de bâtiments évolue. Les bâtiments sont extrêmement durables et ont généralement une consommation d'énergie élevée, des flux de masse et un grand volume de matériaux requis. Les nouveaux concepts de construction, tels que la construction en série, avec moins de matériaux et respectueux de l'environnement, recèlent donc un énorme potentiel d'économie d'énergie et de ressources. Les systèmes de précâblage sont parfaitement adaptés à une installation de bâtiment durable et économe en ressources : avec les systèmes d'installation enfichables, vous pouvez planifier votre installation avec précision et l'assembler à l'avance - cela permet d'économiser du temps et des matériaux précieux.

Le futur réside dans le digital !

Intelligemment planifiée et modélisée numériquement : la digitalisation offre également de nouvelles opportunités dans l'industrie du bâtiment et n'est pas seulement un moteur pour faire progresser l'intelligence du bâtiment, mais propose aussi des processus optimisés. Grâce aux méthodes de planification numérique telles que le BIM, de plus en plus d'étapes de processus passent aux phases initiales. L'objectif : un processus cohérent et efficace. La cohérence de la planification à la documentation (Industrie 4.0) peut être mise en œuvre de manière optimale avec des installations électriques enfichables. Parce que : les systèmes de précâblage peuvent être planifiés et documentés de manière optimale - puis installés rapidement, en toute sécurité et sans erreur.

Die Standardisierung durch steckbare Elektroinstallation passt zukünftig ideal zu den Anforderungen des Marktes im Rahmen der Digitalisierung.

Daniel Wehmeier, Head of Market Management Building WAGO

Installation conventionnelle ou enfichable

L'installation de bâtiment enfichable se démarque sur le chantier par rapport à une installation conventionnelle avec des temps de montage particulièrement courts. La raison : les systèmes de précâblage suivent la tendance de la préfabrication en usine et offrent ainsi une solution avec laquelle la pression croissante des délais sur les chantiers de construction peut être satisfaite. L'installation est planifiée précisément. Sur place, il n'y a plus qu'à brancher. De plus, il est possible de faire appel à un personnel formé afin que tous les employés disponibles puissent être déployés de manière optimale et que les projets d'installation puissent être achevés plus rapidement.

Plug and Play !

Cohérence depuis l'alimentation jusqu'au consommateur : dans l'installation électrique, l'installation du consommateur s'est avérée particulièrement chronophage. Le gain de temps de l'installation enfichable est donc plus important lorsque la planification est entièrement enfichable, c'est-à-dire que les consommateurs et les distributeurs de système ainsi que d'autres appareils disposent également d'un raccordement au réseau enfichable. Les fabricants concernés d'interrupteurs, de prises, d'éclairage, de boîtiers de sol, etc., le reconnaissent également. Pour une interaction optimale de tous les produits et composants, par exemple en tant que partenaire système, tel que notre système WINSTA®, vous équipez vos produits des connecteurs appropriés. Tout peut être mis en place rapidement et en toute sécurité sur le chantier.

Installation électrique par enfichage en application

Les installations électriques enfichables sont idéales pour une utilisation dans les bâtiments d'infrastructure dans lesquels les exigences d'installation sont répétitives ou sont planifiées dans une trame. Cela rend possible l'utilisation de solutions système prêtes à l'emploi - comme dans les immeubles de bureaux, les hôtels, les écoles et les universités, les hôpitaux et les établissements de soins.

Plus d'informations

Autres sujets autour de l'installation de bâtiment précâblée

Calculateur de rentabilité WAGO pour WINSTA®

Installation conventionnelle ou enfichable - quelles sont les différences et quand WINSTA® peut marquer des points avec ses avantages ? Avec nos calculateurs de rentabilité, vous pouvez comparer les coûts et les délais entre les installations conventionnelles et WINSTA® - essayez maintenant !

Projets de référence WINSTA®

Vous souhaitez savoir comment nos solutions avec système de connecteurs se présentent dans la pratique ? Vous trouverez ici une sélection de nos projets phares avec WINSTA® qui ont été réalisés avec installation électrique par enfichage en bâtiment. Découvrez la diversité de l'installation électrique par enfichage !

Un concept de bâtiment d'avenir : la construction modulaire

Dans le secteur de la construction, flexibilité et capacité d'adaptation sont cruciales. La construction modulaire, dans laquelle les modules d'espace préfabriqués sont simplement assemblés sur le chantier, répond parfaitement à ces exigences. Grâce à une préfabrication efficace, les coûts ainsi que les temps de construction et d'installation sont minimisés. Avec une large gamme de solutions et de services pour la planification et la mise en service d'installations de bâtiment enfichables, WAGO est un partenaire fiable pour la construction modulaire.

Système de connexion WINSTA® 

WINSTA® est le système de connecteurs qui permet de réaliser une installation électrique enfichable rapide, sûre et sans erreurs Cela s'applique également dans d'autres applications telles que la construction navale, la technologie ferroviaire ou dans l'industrie.

Sustainable Construction Is Plannable – With Pluggable Electrical Installation

Green buildings incorporate sustainability into the overall planning – not just into individual aspects. Such consistent building planning requires predictable data, which in turns requires plannable, adaptable electrical installation. Pluggable installation provides the ideal support for efficient design and implementation of the individual phases and offers added value in all phases of the lifecycle.

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links