Interview

Cinq questions à ...

  • 1/28/2021
  • Hans-Georg Rethmann, directeur technique d'Elektro Herkenhoff GmbH & Co. KG

    Hans-Georg Rethmann travaille dans l'industrie électrique depuis plus de 40 ans et a déjà accompagné de nombreux projets. Avec la commande pour l'installation électrique de deux nouvelles garderies à Dissen dans la forêt de Teutoburger, le directeur technique a cependant innové : c'était le premier bâtiment dans lequel lui et son équipe ont implémenté l'ensemble du système électrique. Dans une interview avec WAGO, il révèle comment s'est déroulé le travail avec le système de connecteurs WINSTA®.

    Worauf genau müssen sich Elektroinstallateure beim erstmaligen Einsatz einstellen?

    Wichtig ist auf jeden Fall eine sorgfältige Prüfung der gesamten Installation vor der Inbetriebnahme. Um sicherzustellen, dass alle Schutzmaßnahmen greifen und die Anlagen ordnungsgemäß abschalten, ist ein genauer E-CHECK gemäß VDE 0100 sehr wichtig.

    Was ändert sich für Sie als Planer?

    Die Planer müssen alle Details umfassend durchdenken und sehr genau arbeiten. Sie müssen alle Leitungen ausmessen und die richtigen Längen ausschreiben. Das erfordert umfassendes Vordenken und sehr große Sorgfalt.

    WINSTA® ist [...] in allen Gebäuden mit Hohlwänden optimal einsetzbar.

    Hans-Georg Rethmann, technischer Leiter der Elektro Herkenhoff GmbH & Co. KG.

    Luminaires DALI avec câble de raccordement

    • L'éclairage peut être régulé par bus DALI.

    • L'installation élaborée du câblage traversant dans le luminaire est éliminée.

    • Le remplacement des lumières défectueuses en phase de fonctionnement est possible très rapidement.

    • En utilisant des câbles de connexion, vous pouvez choisir parmi la large gamme de lampes standard.

    Lire le rapport de référence

    Construction plus efficace avec des installations électriques enfichables

    Début 2019, Dissen a commandé la construction d'une nouvelle crèche et d'un jardin d'enfants dans la forêt de Teutoburg. Le défi : les deux premiers groupes devaient démarrer au début de l'été. Pour la période de construction de seulement 12 semaines, les ingénieurs électriciens se sont appuyés sur le système de connecteurs WINSTA® de WAGO.