Nouveautés

Protection accrue des contacts pour les zones facilement accessibles

  • 9/30/2020
  • WAGO équipe son portefeuille de connecteurs d'installation WINSTA® MINI avec la protection IP40.

    Petit, compact et maintenant aussi sûr au toucher : le système de connecteurs WINSTA® MINI de WAGO est désormais disponible avec une protection IP40 continue. Les petits connecteurs d'installation, qui impressionnent par leur petite taille et leur fonctionnement sans outil, conviennent donc également aux zones facilement accessibles, telles que les aménagements de magasins, de salons ou la construction de meubles.

    L'augmentation de la protection de contact à IP40 protège l'utilisateur du contact avec les pièces sous tension des produits - même lorsque des outils avec de petites pointes (diamètre supérieur à 1 mm) sont utilisés. Les connecteurs WINSTA® MINI peuvent donc être utilisés dans des zones où les composants électriques sont également accessibles aux amateurs. Celles-ci incluent, par exemple, les installations dans la technologie événementielle, dans les opérations de vente au détail et en magasin ou dans les installations de laboratoire. Les installations dans les plus petits espaces, telles que les lumières intégrées dans les meubles ou les prises et les bornes de recharge qui y sont intégrées, bénéficient également de la mise à niveau du connecteur.

    La famille WINSTA® MINI, conçue pour un courant nominal de 16 A, rend les installations électriques enfichables dans les plus petits espaces et suit ainsi la tendance à la miniaturisation. En plus des différents connecteurs, cela inclut également les distributeurs et les câbles pré-assemblés. La protection accrue contre les contacts accidentels, obtenue grâce à des boîtiers de décharge de traction modifiés, complète de manière optimale la gamme pour une utilisation dans des zones facilement accessibles - un ajout qui est également possible pour les connecteurs MIDI à 3 pôles utilisant le boîtier de décharge de traction IP2XD.

    Vos avantages :

    En savoir plus sur WINSTA®

    WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments Il permet de réaliser une installation électrique enfichable rapide, sûre et sans erreurs Cela s'applique également dans d'autres applications telles que la construction navale, la technologie ferroviaire ou dans l'industrie.