Décliné en plusieurs familles, le système de connecteurs WINSTA® de WAGO offre un très vaste éventail de produits permettant de répondre à toutes les exigences des bâtiments modernes en termes d'alimentation en énergie et de transmission de signaux. Les composants individuels comme les connecteurs mâles et femelles, les distributeurs, les câbles préassemblés et les boîtiers avec sorties enfichables vous permettent de raccorder rapidement et facilement les consommateurs dans les applications. De plus, à l'aide des familles WINSTA® MINI special et MIDI special, différents circuits électriques peuvent être marqués de manière unique, sur les plans mécanique et optique. Des signaux de bus peuvent aussi être répartis de manière enfichable.

Réf. 771-8965/107-101
câble de raccordement précâblé; Eca; Distributeur à sélection de phase/extrémité ouverte; 5 pôles; Cod. A; H05VV-F 5G 2,5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; noir