ArticleTopic

Sicherheit ohne Kompromisse: Elektroinstallation in der Universitätsklinik

  • 9/20/2020
  • Produktübersicht

    Borne à trois étages; Borne de protection/passage/passage; 2,5 mm²; PE/N/L; pour applications Ex e II; sans support de marquage; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
    Réf. 2002-3217

    Borne à trois étages; Borne de protection/passage/passage; 2,5 mm²; PE/N/L; pour applications Ex e II; sans support de marquage; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

    Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; avec curseur de sectionnement du neutre; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
    Réf. 2003-7641

    Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; avec curseur de sectionnement du neutre; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

    Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; avec sectionneur pivotant; NTi/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
    Réf. 2003-6641

    Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; avec sectionneur pivotant; NTi/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

    Borne à trois étages; Borne de raccordement de tresse de blindage / de passage / passage; 2,5 mm²; blindage/N/L; sans support de marquage; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
    Réf. 2002-3218

    Borne à trois étages; Borne de raccordement de tresse de blindage / de passage / passage; 2,5 mm²; blindage/N/L; sans support de marquage; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

    Borne de résistance à 3 étages; avec résistance de 470R
    Réf. 2002-3211/1000-978

    Borne de résistance à 3 étages; avec résistance de 470R

    Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; Borne de base sans sectionneur; N/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
    Réf. 2003-6640

    Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; Borne de base sans sectionneur; N/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

    Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
    Réf. 2003-6642

    Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

    Referenzen aus der Gebäudetechnik