Le système de gestion des données énergétiques WAGO, composé d'un logiciel associé à un système de commande modulaire, collecte les données de mesure de divers médias et facteurs d'influence pour le contrôle de l'énergie et les traite pour analyse, archivage et les rapports. Les différents signaux provenant des compteurs et capteurs connectés sont automatiquement reconnus par le logiciel et peuvent facilement être fournis pour d'autres outils d'analyse d'énergie par simple paramétrage.
Gestion des données énergétiques
Paramétrer au lieu de programmer
Tutoriels
Gestionnaire de licence
Dans cette vidéo, nous montrons comment enregistrer des licences avec le logiciel WAGOupload et comment les charger sur un ou plusieurs appareils de type Controller PFC200 G2 ou Touch Panel 600.
00:02Gestionnaire de licence
00:01Transfert d'application
- 00:02
L'efficacité est aussi simple que cela !
Gestion des données énergétiques avec WAGO
Dashboard
Avec cette solution, les utilisateurs bénéficient d'un maximum de flexibilité, de sécurité et de confort - à commencer par des options de connectivité étendues pour les compteurs et les systèmes d'énergie, en passant par une visualisation web HTML5 indépendante de l'emplacement et du logiciel, une alarme en cas de dépassement des limites et une connectivité intégrée dans le nuage. En option, les tableaux de bord modernes offrent la possibilité de montrer l'évolution de l'efficacité d'une manière claire, compréhensible et indépendante des appareils.